1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มอเตอร์เกียร์ ประสิทธิภาพ มาตรฐาน รุ่น CA

HIS GEARED MOTOR GA

มอเตอร์เกียร์ ประสิทธิภาพ มาตรฐาน รุ่น CA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,667.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูรายละเอียด รูปทรง ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

มอเตอร์เกียร์ ผลิตโดยฮิตาชิ ผู้ผลิต สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของผู้ผลิต

รหัสสินค้า
CA24-040-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 11,667.00

HIS GEARED MOTOR GA 1 ชิ้น 60 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการติดตั้ง ขา ชนิดที่มีการยึดติด จำนวนเฟส 3 เฟส อัตราส่วนลด 1/15
ความจุ(W) 400 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เอาต์พุต 24 แรงดันไฟฟ้า (AC) 200 / 220
เบรค ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CA24-040-15 ในชุด มอเตอร์เกียร์ ประสิทธิภาพ มาตรฐาน รุ่น CA