เครื่องกำเนิดสุญญากาศ, ซีรีส์ OVEM

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[รายละเอียดจำเพาะ]
- ความกว้างที่กำหนด 0.45 ถึง 2 มม.
- สุญญากาศสูงสุด 93%
- ช่วงอุณหภูมิ 0 ถึง +50°C
- การออกแบบที่กะทัดรัด
- ภาระการติดตั้งเพียงเล็กน้อย
- เวลาเปลี่ยนไม่นาน
- โซลินอยด์วาล์วในตัวสำหรับเปิด/ปิดสุญญากาศและพัลส์อีเจ็คเตอร์
- ชุดกรองพร้อมตัวแสดงสถานะ
- เซ็นเซอร์สุญญากาศพร้อมหน้าจอ LCD สำหรับการตรวจสอบระบบสุญญากาศทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง
- ฟังก์ชันประหยัดลมเสริม
- จัดวางชิ้นงานลงได้อย่างมั่นคง
- ห้ามใช้เครื่องกำเนิดสุญญากาศหลายเครื่องในแมนิโฟลด์จ่ายเดียวกัน
เครื่องกำเนิดสุญญากาศ, ซีรีส์ OVEM

คุณสมบัติ

รายละเอียดจำเพาะ
| ชนิด | OVEM-14 |
|---|---|
| ความกว้างที่กำหนดของหัวฉีด Laval [มม.] | 1.4 |
| ขนาดตาข่าย [มม.] | 20 |
| ระดับการกรอง [μm] | 40 |
| ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ |
| ประเภทของการติดตั้ง | มีรูทะลุ |
| มีเกลียวใน | |
| ด้วยอุปกรณ์เสริม |
ข้อมูลทางไฟฟ้า
| ชนิด | ไม่มีเซ็นเซอร์สุญญากาศ | มีเซ็นเซอร์สุญญากาศ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVEM-: -1P/1 N | OVEM-: -1PD | OVEM-: -2P/2 N | OVEM-: -PU/PI | OVEM-: -LK | ||
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า | คอนเนคเตอร์ปลั๊ก M12x1, 5 พิน | |||||
| อินพุตสลับเปลี่ยนมาตรฐาน | IEC 61131-2 | |||||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าใช้งาน [V DC] | 20.4 ถึง 27.6 | |||||
| รอบการทำงาน [%] | 100 | |||||
| คุณสมบัติขดลวด 24 V DC [W] | เฟสกระแสต่ำ: 0.3 | |||||
| เฟสกระแสสูง: 2.55 | ||||||
| การใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุด [mA] | 30 | 180 | 170 | 270 | 180 | 150 (270 ใน SIO โหมด) |
| แรงดันไฟฟ้าฉนวน [V] | 50 | |||||
| ความต้านทานไฟกระชาก [V] | 0.8 | |||||
| ระดับการปนเปื้อน | 3 | |||||
| การป้องกันการต่อผิดขั้ว | สำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าทั้งหมด | |||||
| ตัวแสดงตำแหน่งการสลับเปลี่ยน | LED | LCD | ||||