เครื่องกำเนิดสุญญากาศ, ซีรีส์ VADM/VADMI

แบรนด์ :
FESTO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[รายละเอียดจำเพาะ]
- ความกว้างที่กำหนด 0.45 ถึง 3 มม.
- สุญญากาศสูงสุด 85%
- ช่วงอุณหภูมิ 0 ถึง +60°C
- การออกแบบที่กะทัดรัด
- ภาระการติดตั้งเพียงเล็กน้อย
- เวลาเปลี่ยนไม่นาน
- โซลินอยด์วาล์วในตัว (เปิด/ปิด)
- VADMI: โซลินอยด์วาล์วในตัวเสริมสำหรับพัลส์อีเจ็คเตอร์
- ชุดกรองพร้อมตัวแสดงสถานะ
- ฟังก์ชันประหยัดลมเสริม
- จัดวางชิ้นงานลงได้อย่างมั่นคง
เครื่องกำเนิดสุญญากาศ, ซีรีส์ VADM/VADMI

คุณสมบัติ

รายละเอียดจำเพาะ
| ชนิด | VADM | VADMI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -45 | -70 | -95 | -140 | -200 | -300 | ||
| ความกว้างที่กำหนดของหัวฉีด Laval [มม.] | 0.45 | 0.7 | 0.95 | 1.4 | 2.0 | 3.0 | |
| ขนาดตาข่าย [มม.] | 10 | 15 | 18 | 22 | 22 | 22 | |
| ระดับการกรอง [µm] | ≤ 40 | ||||||
| ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | ||||||
| ประเภทของการติดตั้ง | มีรูทะลุ | ||||||
| ด้วยเกลียวใน | |||||||
| การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ 1 (P) | M5 | M5 | G 1/8 | G 1/8 | G 1/4 | G 1/4 | |
| พอร์ตสุญญากาศ (V) | M5 | G 1/8 | G 1/8 | G 1/4 | G 3/8 | G 3/8 | |
| การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ 3 (R) | ตัวเก็บเสียงในตัว | ||||||
| คุณสมบัติอีเจ็คเตอร์ | สุญญากาศสูง | ||||||
| การออกแบบตัวเก็บเสียง | ปิด | ||||||
| ฟังก์ชั่นแบบรวมในตัว | วาล์วเปิด-ปิดไฟฟ้า | วาล์วเปิด-ปิดไฟฟ้า | |||||
| ชุดกรอง | ชุดกรอง | ||||||
| — | วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม ไหล | ||||||
| วาล์วพัลส์อีเจ็คเตอร์, ไฟฟ้า | |||||||
| เช็ควาล์ว | |||||||
| ฟังก์ชั่นแบบรวมในตัว: -P/-N | สวิตช์สุญญากาศ | สวิตช์สุญญากาศ | |||||
| ฟังก์ชั่นแบบรวมในตัว: -LS-P/-N | — | ฟังก์ชันประหยัดลม, ไฟฟ้า | |||||
| สวิตช์สุญญากาศ | |||||||
| ฟังก์ชันวาล์ว | ปิด | ||||||
| โอเวอร์ไรด์แบบแมนนวล | ไม่มีล็อค | ||||||
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า | ปลั๊ก | ||||||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าใช้งาน [V DC] | 21.6 ถึง 26.4 | ||||||
| รอบการทำงาน [%] | 100 | ||||||
| ระดับการป้องกัน | IP65 | ||||||
ข้อมูลทางเทคนิค - สวิตช์สุญญากาศ
| ชนิด | VADM/VADMI | VADMI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| - P | - N | - LS-P | - LS-N | ||
| เชิงกล | |||||
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า | ปลั๊ก, M8x1, 4 พิน | ด้วยชุดสายเคเบิลที่ให้มาเท่านั้น | |||
| ตัวแปรที่วัดได้ | ความดันสัมพัทธ์ | ||||
| หลักการวัด | Piezoresistive | ||||
| ช่วงการวัดความดัน [บาร์] | -1 ถึง 0 | ||||
| ตัวเลือกการตั้งค่า | โพเทนชิโอมิเตอร์ | ||||
| ช่วงการตั้งค่าเทรชโฮลด์ [บาร์] | -0.9 ถึง 0 | -0.9 ถึง -0.2 | |||
| ช่วงการตั้งค่าฮิสเทอรีซิส [บาร์] | -0.5 ถึง -0.05 | -0.6 ถึง -0.1 | |||
| ประเภทการแสดงผล | LED | ||||
| ตัวแสดงสถานะการสลับเปลี่ยน | ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ | ||||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าใช้งาน [V DC] | 15 ถึง 30 | ||||
| เอาท์พุตการเปลี่ยน | PNP | NPN | PNP | NPN | |
| ฟังก์ชันการเปลี่ยน | หน้าสัมผัส N/O | ||||
| ฟังก์ชันการสลับเปลี่ยน | ตัวเปรียบเทียบค่าเทรชโฮลด์ | ||||
| การป้องกันการต่อขั้วสลับ | สำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าทั้งหมด | ||||