กระบอกสูบมาตรฐาน, ซีรีส์ DSBG

แบรนด์ :
FESTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [รายละเอียดจำเพาะ]
    · กระบอกสูบตามมาตรฐาน ISO 15552 (สอดคล้องกับมาตรฐานที่ถอนตัวออกไป ISO 6431, DIN ISO 6431, VDMA 24 562, NF E 49 003.1 และ UNI 10290)
    · การออกแบบไทร็อทที่แข็งแรง
    • สองทิศทาง
    · สำหรับการตรวจจับตำแหน่งแบบไม่สัมผัส
    · รายการอุปกรณ์เสริมหลากหลายทำให้สามารถติดตั้งกระบอกสูบได้แทบทุกที่
    · ตัวเลือกกันกระแทกสองแบบ:
    – กันกระแทกแบบยืดหยุ่น: แหวน/แผ่นกันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ปลายทั้งสองด้าน
    – กันกระแทก PPV: ตัวกันกระแทกนิวเมติกส์, ปรับได้ที่ปลายทั้งสองด้าน
    · ความยืดหยุ่นดีเยี่ยมเนื่องจากมีหลากหลายรุ่น

    กระบอกสูบมาตรฐาน, ซีรีส์ DSBG

    ซีรีส์ DSBG

    กระบอกสูบมาตรฐาน, ซีรีส์ DSBG

    คุณสมบัติ

    กระบอกสูบมาตรฐาน, ซีรีส์ DSBG

    รายละเอียดจำเพาะ

    เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ3240506380100125
    การออกแบบลูกสูบ/ก้านลูกสูบ/กระบอกสูบ
    โหมดการทำงานสองทิศทาง
    การเชื่อมต่อนิวเมติกส์G1/8G1/4G1/4G3/8G3/8G1/2G1/2
    ระยะเคลื่อนที่ [mm]
    DSBG-:1 ถึง 2800
    DSBG-: -Q1 ถึง 1500
    DSBG-: -L110 ถึง 1,000
    DSBG-: -P210 ถึง 500
    DSBG-: -E1 ถึง 2000
    DSBG-: -L1 ถึง 2000
    ตัวกันกระแทก
    DSBG-: -Pมีเพลท/แหวนรองกันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ปลายก้านทั้งสองด้าน
    DSBG-: -PPVตัวกันกระแทกนิวเมติกส์, ปรับได้ที่ปลายทั้งสองด้าน
    DSBG-: -PPSตัวกันกระแทกนิวเมติกส์, ปรับอัตโนมัติที่ปลายทั้งสองด้าน
    ความยาวกันกระแทก [ม
    DSBG-: -PPV17192222313145
    การตรวจจับตำแหน่งด้วยพร็อกซิมิตี้สวิตช์
    ประเภทของการติดตั้งด้วยเกลียวใน/อุปกรณ์เสริม
    ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ

    ซีรีส์ DSBG-160

    กระบอกสูบมาตรฐาน, ซีรีส์ DSBG

    คุณสมบัติ

    กระบอกสูบมาตรฐาน, ซีรีส์ DSBG

    รายละเอียดจำเพาะ

    เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ160200250320
    การออกแบบลูกสูบ/ก้านลูกสูบ/กระบอกสูบ
    โหมดการทำงานสองทิศทาง
    การเชื่อมต่อนิวเมติกส์G3/4G3/4G1G1
    ระยะเคลื่อนที่ [mm]
    DSBG-:1 ถึง 27001 ถึง 2250
    DSBG-: -: E1 ถึง 2000
    DSBG-: -: L1 ถึง 2000
    ตัวกันกระแทก
    DSBG-: -Pมีแพ็ด/แหวนรองกันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ปลายก้านทั้งสองด้าน
    DSBG-: -PPVตัวกันกระแทกนิวเมติกส์, ปรับได้ที่ปลายทั้งสองด้าน
    ความยาวตัวกันกระแทก [มม.]485565
    การตรวจจับตำแหน่งด้วยพร็อกซิมิตี้สวิตช์
    ประเภทของการติดตั้งด้วยเกลียวใน/อุปกรณ์เสริม
    ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ