สวิตช์ สุญญากาศ

แบรนด์ :
FESTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ความดัน และ สุญญากาศ สวิตช์ สามารถใช้เป็น สวิตช์ความดัน ได้โดยการเปลี่ยนตำแหน่ง สกรู ปลั๊กที่จ่ายจาก พอร์ตเชื่อมต่อ จ่าย ความดัน ไปยังตำแหน่ง สุญญากาศ
    [คุณสมบัติ]
    · ประเภทของการติดตั้ง: ด้วยรูทะลุ
    · อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: -20°C: 80°C
    ·การแสดงสถานะการสลับ: LED สีเหลือง
    [วัสดุ]
    · ตัวเสื้อ: อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป
    · การสลับ หน้าสัมผัส: เงิน

    สวิตช์ สุญญากาศ

    สวิตช์ สุญญากาศ

    สเปค

    ชนิดVPEV-1/8
    เป็นไปตาม มาตรฐานEN60947-5-1
    การอนุมัติCCC
    เครื่องหมาย CE (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)คำสั่งแรงดันไฟฟ้าต่ำของสหภาพยุโรป
    หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุเป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
    ตัวแปรที่วัดได้ความ ความดัน สัมพัทธ์
    วิธีการวัดตัวแปลงสัญญาณ ความดัน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม/ แบบใช้ไฟฟ้า
    ช่วงการวัด ความดัน[บาร์]-1 ถึง +1.6
    ความดัน ใช้งาน[บาร์]-1 ถึง +1.6
    สื่อปฏิบัติการอากาศอัด เป็น ISO 85731: 2010 [7: 4: 4]
    หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ / ไพล็อตสามารถทำการหล่อลื่นได้ (จำเป็นในระหว่างการทำงานในภายหลัง)
    อุณหภูมิปานกลาง[℃]-20 ถึง +80
    อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน[℃]-20 ถึง +80
    การแสดงผล / การทำงาน
    การสลับ เอาต์พุต
    ช่วงการตั้ง ค่า จุดเทรสโฮลด์ [bar]-0.95 ถึง -0.2
    ช่วงการตั้ง ค่า จุดเทรสโฮลด์ หลัง [bar]
    การแปลง
    0.16 ถึง 1.6
    การป้องกัน / การปล่อยมลพิษ
    อุณหภูมิในการจัดเก็บ [℃]-20 ถึง +80
    การป้องกันIP65
    ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC2

    ข้อมูลไฟฟ้า

    การสลับ เอาต์พุต
    ฟังก์ชั่น การสลับ องค์ประกอบสวิตช์
    เครื่องวัดความถี่ เปลี่ยนสูงสุด [hz]3
    แรงดัน Output สวิตช์สูงสุด[V AC]250
    [V DC]125
    กระแส Output สูงสุด            [mA]5,000
    โหลดไฟฟ้า ขั้นต่ำ กระแสไฟฟ้า[mA]1 (ที่ 24 V)
    [mA]10 (ที่ 10 V)
    [mA]100 (ที่ 5 V)
    ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์
    หมวดการใช้ประโยชน์สำหรับ โหลดเหนี่ยวนำAC-14
    DC-13
    หมวดการใช้ประโยชน์สำหรับ โหลดไฟฟ้า โอห์มมิกAC-12
    DC-12
    ส่วนประกอบ ระบบเครื่องกลไฟฟ้า
    การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้าปลั๊กประเภท A, การออกแบบ
    เป็น EN175301-803

    ส่วนประกอบ กล

    ประเภทของการติดตั้งรูทะลุ
    ตำแหน่ง ติดตั้งใด
    การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลมG1 / 4
    น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ [g]240
    ข้อมูล วัสดุ ตัวเสื้ออลูมิเนียม ดายแคส
    สวิตช์ ข้อมูล วัสดุ หน้าสัมผัสเงิน