โมดูล เครื่องขยายสัญญาน

แบรนด์ :
FESTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    โมดูล เครื่องขยายสัญญาน VK-R-M5 องค์ประกอบ เครื่องขยายสัญญาน สำหรับ เซนเซอร์ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ที่มีการขยายสองขั้นตอน เอาต์พุต จะมีอยู่ที่ A ถ้ามี X อยู่
    [คุณสมบัติ]
    · อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 14 ถึง 140°F/ - 10 ถึง +60°C
    · การออกแบบ: วาล์ว ที่นั่ง, นักบิน
    [วัสดุ]
    · ตัวเสื้อ: พลาสติก
    · ซีล: บูน่า เอ็น.
    · แผ่นติดตั้ง: อัล พลาสติก

    โมดูล เครื่องขยายสัญญาน

    สเปค

    ชนิดVK-R-M5
    กลางอากาศอัด (ผ่าน ชุดกรอง 5 ไมครอน ทำให้แห้งไม่ต้องหล่อลื่น)
    การติดตั้ง บน ชั้นวางของ ยึด 2n
    การเชื่อมต่อสายไฟ PN, X, Y:ข้อต่อหางปลาไหล สำหรับท่อ 1/4 นิ้ว / 4 มม. ค่า PH, A.:M5
    ขนาด ออริฟิส ความดัน ต่ำ:1/4 นิ้ว / 4 มม.ความดัน สูง:0.098 นิ้ว / 2.5 มม
    การไหลของอากาศ (P ถึง A) 2.8 SCFM / 80 ลิตร / นาที
    จ่ายช่วง ความดัน ที่ PN1.5 ถึง 3.8 psi / 0.1 ถึง 0.25 bar
    ช่วง ความดัน สัญญาณที่ PH15 ถึง 105 psi / 1 ถึง 7 bar
    อุปกรณ์ควบคุม ช่วง ความดัน ที่ X, Y0.015 ถึง 4 psi / 0.001 ถึง 0.25 บาร์
    ปริมาณการใช้อากาศคงที่ไม่กระตุ้นความดัน ต่ำ:0.05 SCFM ที่ 1.5 psi / 1.4 l / min ที่ 0.1 bar
    ความดัน สูง:3.15 SCFM ที่ 90 psi / 3.6 l / min ที่ 6 bar
    อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน14 ถึง 140 ° F / -10 ถึง + 60 ℃
    การออกแบบวาล์ว ที่นั่งขับ
    วัสดุตัวเสื้อ:พลาสติก.ซีล:แผ่นติดตั้ง Buna N.:อัลพลาสติก
    น้ำหนัก0.165 ปอนด์ / 0.075 กก