ก้านโยก หมุน แบบ สั้น

แบรนด์ :
FESTO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
นี่คือ ก้านโยก โยกหมุนแบบสั้น เวอร์ชัน 2 ติดตั้งผ่าน รูทะลุ
[คุณสมบัติ]
· แรงกระตุ้น: 7 N
· น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์: 30 g
[วัสดุ]
· อะแดปเตอร์สำหรับติดตั้ง: โลหะผสมอลูมิเนียมดัด, เหล็กกล้า
ก้านโยก หมุน แบบ สั้น

| อุปกรณ์เสริม หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | ถาม -02 |
|---|---|
| B1 | 23 |
| B2 | 8 |
| D1 | 17 |
| D2 | - |
| H1 | 30 |
| แรงกระตุ้นสูงสุด [N] | 7 |
| น้ำหนัก [g] | 30 |
| วัสดุ | อลูมิเนียม เหล็กกล้า |