ตัวเก็บเสียงตัวกรอง

แบรนด์ :
FESTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [รายละเอียดจำเพาะ]
    • กำจัดน้ำมันและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ 99.99% ออกจากลมระบาย
    • ช่องระบายน้ำที่ควบแน่นด้วยโรตารี่แบบแมนนวล
    • ลดเสียงรบกวนจากลมระบายในทุกความถี่

    ตัวเก็บเสียงตัวกรอง

    ตัวเก็บเสียงตัวกรอง

    คุณสมบัติ

    ตัวเก็บเสียงตัวกรอง

    รายละเอียดจำเพาะ

    ขนาดG 1/4G 3/8G 1/2G1
    การเชื่อมต่อนิวเมติกส์G 1/4G 3/8G 1/2G1
    ตำแหน่ง ติดตั้งแนวตั้ง ±5°
    ระดับการกรอง [ตm]1
    ช่องระบายน้ำที่ควบแน่นโรตารี่แบบแมนนวล
    อัตราการไหลตามบรรยากาศ [L/min]≥ 4,000≥ 4,700≥ 6,000≥ 12,500
    ลดเสียงรบกวนลดลง 40 dB (A)> 40 dB(A)

    สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม

    ขนาดG 1/4G 3/8G 1/2G1
    ความดันในการใช้งาน [บาร์]0 ถึง 16
    ของไหลที่ใช้อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:4:4]
    หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อตสามารถใช้งานกับของไหลที่มีคุณสมบัติหล่อลื่นได้ (ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นเสมอ)
    อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]-10 ถึง +600 ถึง +100
    ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC21