ตัวปรับความดันแบบสัดส่วน, ซีรีส์ MPPE

แบรนด์ :
FESTO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ตัวปรับแรงดันลม ความดัน ตามสัดส่วน.
[คุณสมบัติ]
· ตัวปรับแรงดันลม ความดัน แบบนำร่อง
· ค่า เซ็ตพอยต์ที่ป้อนเป็นสัญญาณแรงดันหรือกระแส กระแสไฟฟ้า นะล็อก เลือกช่วงการควบคุม ความดัน ได้
· พร้อมใช้งานพร้อม โมดูล เซ็ตพอยต์
· การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้าผ่านปลั๊ก แบบ แบบกลม ตาม การออกแบบ DIN 45326, M16 x 0.75, 8 ขาพิน
ตัวปรับความดันแบบสัดส่วน, ซีรีส์ MPPE
คุณสมบัติ

รายละเอียดจำเพาะ
| การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | G1/8 | G1/4 | G1/2 | |
|---|---|---|---|---|
| การออกแบบ | ตัวปรับลูกสูบควบคุมแบบไพล็อต | |||
| ฟังก์ชันวาล์ว | ตัวปรับความดันแบบสัดส่วน 3 ทาง, ปิด | |||
| การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ 1, 2, 3 | G1/8 | G1/4 | G1/2 | |
| กลไกการซีล | อ่อนนุ่ม | |||
| ชนิดการขับเคลื่อน | ไฟฟ้า | |||
| ประเภทของการติดตั้ง | มีรูทะลุ | |||
| ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | |||
| ความกว้างกำหนด [มม.] | เมื่อมีความดัน | 5 | 7 | 11 |
| ไอเสีย | 5 | 7 | 12 | |
| น้ำหนักสินค้า [g] | 710 | 920 | 2400 | |
ข้อมูลทางไฟฟ้า
| ช่วงการปรับความดัน [บาร์] | 0 ถึง 1 | 0 ถึง 2.5 | 0 ถึง 6 | 0 ถึง 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า | 0 ถึง 1 | ||||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าใช้งาน [V DC] | 18 ถึง 30 | ||||
| แรงดันกระเพื่อมหลงเหลือ | 10 % | ||||
| สัญญาณอินพุต Setpoint | แรงดันไฟฟ้า Uw [V DC] | 0 ถึง 10 | |||
| กระแสไฟฟ้า Iw [mA] | 4 ถึง 20 | ||||
| สัญญาณเอาท์พุตค่าจริง | แรงดันไฟฟ้า Ux [V DC] | 0 ถึง 10 | |||
| กระแสไฟฟ้า Ix [mA] | 4 ถึง 20 | ||||
| ระดับการป้องกัน | IP65 | ||||
| คำแนะนำด้านความปลอดภัย | ตำแหน่งความปลอดภัย MPPE-B: หากสายเคเบิล Setpoint (กระแสไฟ) หรือสายแรงดันไฟฟ้าขาด ระบบจะคงสถานะไม่ควบคุมความดันเอาท์พุต การรั่วไหลจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนเมื่อเวลาผ่านไป ในกรณีที่สายเคเบิล Setpoint ขาด (แรงดันไฟ) ความดันเอาท์พุตจะถูกตั้งเป็น 0 บาร์ | ||||
| การป้องกันการต่อขั้วสลับ | ชนิดพื้นฐาน | สำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าทั้งหมด | |||
| พิกัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร | ชนิดพื้นฐาน | สำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าทั้งหมด | |||
| แรงดันอ้างอิง | 10 V | ||||
| ช่วงการปรับความดัน [บาร์] | 0 ถึง 1 | 0 ถึง 2.5 | 0 ถึง 6 | 0 ถึง 10 | |
| ความดันขณะใช้งาน | ชนิดพื้นฐาน | <= 2 บาร์ | <= 4.5 | <= 8 | <= 12 |
| ชนิดการปรับแบบพิเศษ [บาร์] | — | — | — | 0 ถึง 10 | |
| ความดันอินพุต 1 [บาร์] | 1.5 ถึง 2 | 3.5 ถึง 4.5 | 7 ถึง 8 | 11 ถึง 12 | |
| ฮิสเทอรีซิสความดันสูงสุด [บาร์] | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |