ชุดกรองสุญญากาศ

แบรนด์ :
FESTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เครื่องกรองสุญญากาศ รุ่น VAF ระบุ ระดับการปนเปื้อน
    [การใช้งาน]
    · ใช้ใน ชุดกรอง อนุภาคในทิศทางดูด

    ชุดกรองสุญญากาศ

    ชุดกรองสุญญากาศ

    คุณสมบัติ

    ชุดกรองสุญญากาศ

    รายละเอียดจำเพาะ

    การเชื่อมต่อนิวเมติกส์PK-3 พร้อมยูเนี่ยนนัทPK-4 พร้อมยูเนี่ยนนัทPK-6 พร้อมยูเนี่ยนนัท
    ความกว้างกำหนด [มม.]234.6
    ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
    ประเภทของการติดตั้งการติดตั้งแบบ Inline
    ระดับการกรอง [μm]50
    อัตราการไหล [l/min.]50.870210
    ความเข้ากันได้ของพัลส์อีเจ็คเตอร์ [บาร์]≤ 8
    ความดันในการใช้งาน [บาร์]-0.95 ถึง 0
    หมายเหตุเกี่ยวกับความดันขณะใช้งานสำหรับใช้ในระบบสุญญากาศเปิดเท่านั้น
    ของไหลที่ใช้อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
    อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]0 ถึง +40
    วัสดุตัวเสื้อPA
    วัสดุตัวกรองผ้า, PA
    วัสดุยูเนี่ยนนัทPOM
    หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุสอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS

    VAF-DB

    ชุดกรองสุญญากาศ

    คุณสมบัติ

    ชุดกรองสุญญากาศ

    รายละเอียดจำเพาะ

    การเชื่อมต่อนิวเมติกส์G 1/4G 3/8G 1/2
    พอร์ตสุญญากาศG 1/4G 3/8G 1/2
    ตำแหน่ง ติดตั้งแนวตั้ง
    ประเภทของการติดตั้งการติดตั้งแบบ Inline
    ด้วยเหล็กยึดพื้นผิว/ผนัง 
    ระดับการกรอง [μm]80
    ความเข้ากันได้ของพัลส์อีเจ็คเตอร์ [บาร์]≤ 7
    แรงบิดขันแน่นสูงสุด [Nm]8.715.320.5
    ความดันในการใช้งาน [บาร์]-0.95 ถึง 0
    หมายเหตุเกี่ยวกับความดันขณะใช้งานสำหรับใช้ในระบบสุญญากาศเปิดเท่านั้น
    ของไหลที่ใช้อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:-:-]
    อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]-5 ถึง +50
    วัสดุตัวเสื้อPP เสริมความแข็งแรง
    วัสดุโบวล์PA
    วัสดุตัวกรองPE
    วัสดุซีลยางไนไตร
    หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุสอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
    มี PWIS (สารที่เป็นอุปสรรคต่อการยึดเกาะของสี)
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
    VAF-DB-1/2 | ชุดกรองสุญญากาศ | FESTO | MISUMI ประเทศไทย