วาล์วก้านลูกกลิ้ง

แบรนด์ :
FESTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [รายละเอียดจำเพาะ]
    • ขนาดเล็กกะทัดรัดสำหรับการใช้งานนิวเมติกส์ที่หลากหลาย
    • ตัวเลือกฟังก์ชันวาล์วหลากหลาย; 3/2 ทาง, 4/2 ทางและ 5/2 ทาง
    • มีอัตราการไหลสูงสุด 600 l/min ซึ่งให้ประสิทธิภาพงานนิวเมติกส์ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับการใช้งานต่างๆ ได้หลากหลาย
    • น้ำหนักเบา
    • แรงใช้ควบคุมเพียงเล็กน้อย
    • ความยืดหยุ่นของพอร์ตทำงานนิวเมติกส์ช่วยให้ปรับการทำงานได้ตามความต้องการต่างๆ
    • ตัวเก็บเสียงทรงกลมสำหรับลมระบายด้วยท่อดักท์
    • เหมาะสำหรับสุญญากาศในบางกรณี
    • สามารถย้อนกลับได้ในบางกรณี
    • การควบคุม: แบบโดยตรงและแบบไพล็อต
    • สามารถมีช่วงความดันสำหรับสุญญากาศถึง 10 บาร์
    • ทนทานด้วยสปูลลูกสูบและวาล์วก้านลิ้นลูกสูบที่ผ่านการทดลองทำงาน
    • แข็งแรงด้วยข้อต่อหรือเกลียวเชื่อมต่อ รวมถึงตัวเรือนพลาสติกหรือโลหะ
    • การติดตั้งพาแนลด้านหน้าหรือการติดตั้งบนตัวยึด

    ชุดกรอง, ซีรีส์ LF

    วาล์วก้านลูกกลิ้ง

    คุณสมบัติ

    วาล์วก้านลูกกลิ้ง

    รายละเอียดจำเพาะ

    ชนิดR/O-3-PK-3R-3-M5RS-3-1/8ROS-3-1/8RS-4-1/8
    รุ่นวาล์วก้านลูกกลิ้ง
    อัตราการไหลมาตรฐาน 1 ถึง 2 [l/min]วาล์วก้านลูกกลิ้ง151169128
    ฟังก์ชันวาล์ววาล์ว 3/2 ทาง, เปิด/ปิดวาล์ว 3/2 ทางวาล์ว 3/2 ทางวาล์ว 4/2 ทาง
    ลมระบายอุปกรณ์ควบคุม การไหล
    การออกแบบวาล์วบ่ารองดิสก์, ควบคุมโดยตรงวาล์วบ่ารองดิสก์, แบบไพล็อต
    ทิศทางการไหลไม่สามารถย้อนกลับได้
    กลไกการซีลอ่อนนุ่ม
    ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
    หมายเหตุเกี่ยวกับขั้นตอนการบังคับตรวจสอบขั้นต่ำ 1/ปี
    การเชื่อมต่อนิวเมติกส์PK-3M5G1/8G1/8G1/8
    ขนาดที่กำหนด [มม.]2.523.53.53.5
    น้ำหนัก [ก.]1840120120230
    แรงควบคุม [N]ที่ 6 บาร์16.51.71.91.8
    เมื่ออยู่ในตำแหน่งปกติปิด10.0
    เมื่ออยู่ในตำแหน่งปกติเปิด15.0
    ชนิดR-5-1/4-BR-3-1/4-BRO-3-1/4-B
    รุ่นวาล์วก้านลูกกลิ้งวาล์วก้านลูกกลิ้งวาล์วก้านลูกกลิ้ง
    อัตราการไหลมาตรฐาน 1 ถึง 2 [l/min]550600600
    ฟังก์ชันวาล์ววาล์ว 5/2 ทางวาล์ว 3/2 ทาง, ปิดวาล์ว 3/2 ทาง, เปิด
    การออกแบบวาล์วบ่ารองดิสก์, ควบคุมโดยตรงวาล์วบ่ารองดิสก์, ควบคุมโดยตรงวาล์วบ่ารองดิสก์, ควบคุมโดยตรง
    การเชื่อมต่อนิวเมติกส์G1/4G1/4G1/4
    ขนาดที่กำหนด [มม.]7.07.07.0
    น้ำหนัก [ก.]340230230
    แรงควบคุม [N]75.026.048.0