ร็อดอาย, ซีรีส์ CRSGS

แบรนด์ :
FESTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ตาก้าน-ซีรีย์ CRSGS
    [คุณสมบัติ]
    · Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน CRC: 3 - ความเค้น การกัดกร่อน สูง
    · การปฏิบัติตามมาตรฐานของ LABS (PWIS): VDMA24364-B2-L
    · ความเหมาะสมสำหรับการผลิต ถ่าน ลิเธียมไอออน: โลหะที่มี ทองแดง สังกะสี หรือ นิกเกิล โดย มวล มากกว่า 5% จะถูกยกเว้น มวล ให้ใช้ ข้อยกเว้นได้แก่ นิกเกิล ใน เหล็กกล้า พื้นผิวชุบนิกเกิลทางเคมี แผ่นวงจร พิมพ์ สายเคเบิล ขั้วต่อปลั๊กไฟฟ้า และคอยล์
    · อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน -40°C: 150°C
    [วัสดุ]
    · เหล็กกล้า อัลลอยด์สูง

    ร็อดอาย, ซีรีส์ CRSGS

    ร็อดอาย, ซีรีส์ CRSGS

    · รายการในชุดสินค้า: ร็อดอาย 1 ชิ้น, นัทหกเหลี่ยม 1 ตัวตามมาตรฐาน DIN 439
    · วัสดุ: เหล็กกล้าอัลลอยสูง, มาตรฐาน RoHS

    ขนาด

    รหัสสินค้าของผู้ผลิตชนิดKKAV (-2)B1CECN (เส้นผ่านศูนย์กลาง) H7เส้นผ่านศูนย์กลาง D1)DR สูงสุด [µm]EF
    ±0.5
    195582CRSGS-M10 × 1,25M10 × 1.2520543 ±1.210194014
    195583CRSGS-M12 × 1,25M12 × 1.2522650 ±1.212224516
    195584CRSGS-M16 × 1,5M16 × 1.528864 ±1.216274521
    รหัสสินค้าของผู้ผลิตชนิดENEUML สูงสุด [Nm]Z [°]ประแจ 1ประแจ 2CRCน้ำหนัก
    [ก.]
    195582CRSGS-M10 × 1,251410.50.23131717387
    195583CRSGS-M12 × 1,2516120.281319193129
    195584CRSGS-M16 × 1,521150.41524223259