(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้ง ต่อสวมเร็ว Festo NPQE series
NPQE-D
NPQE-L
NPQE-T
การออกแบบ | หลักการเสียบเข้า-ดึงออก |
---|---|
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ |
ชนิดของซีลบนเกลียวรองแหนบ | เคลือบเกลียว R |
ความดันขณะใช้งานตามช่วงอุณหภูมิสมบูรณ์ [บาร์] | -0.95 ถึง 8 |
ของไหลที่ใช้ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:4:4] |
หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อต | สามารถหล่อลื่นได้ |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃] | -5 ถึง +60 |
ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC | 1 |
รหัสสินค้า |
---|
NPQE-D-R14-Q6-P10 |
NPQE-D-R14-Q8-P10 |
NPQE-D-R14-Q10-P10 |
NPQE-D-R18-Q4-P10 |
NPQE-D-R18-Q6-P10 |
NPQE-D-R18-Q8-P10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 839.07 | FITTING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | ||
฿ 895.73 | FITTING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | ||
฿ 1,094.13 | FITTING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | ||
฿ 680.27 | FITTING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | ||
฿ 708.53 | FITTING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | ||
฿ 867.33 | FITTING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง