กริปเปอร์มุมฉาก, ซีรีส์ DHWS

แบรนด์ :
FESTO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ออกแบบให้ใช้งานได้หลากหลาย: กริปเปอร์มาตรฐาน DHWS ที่มีแรงจับยึดสูงรางมีร่องสล็อตสำหรับจับยึดภายนอกและภายใน
• รางฟันจับที่ปรับปรุงให้ดีขึ้น
• รางมีร่องสล็อต
• ปรับแรงจับยึดคงที่ได้ภายใน ไม่ต้องปรับแรงภายนอกในการใช้งาน 90%
• ความแม่นยำในการทำซ้ำสูงสุด
· ตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับการติดตั้งบนยูนิตแอคชูเอเตอร์
กริปเปอร์มุมฉาก, ซีรีส์ DHWS
คุณสมบัติ

รายละเอียดจำเพาะ
| ขนาด | 10 | 16 | 25 | 32 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| การออกแบบ | ก้านโยก | |||||
| โหมดการทำงาน | สองทิศทาง | |||||
| ฟังก์ชันกริปเปอร์ | มุมฉาก | |||||
| ราง | รางตลับลูกปืนทั่วไป | |||||
| การคงแรงจับยึด | — | NC | NC | NC | NC | |
| จำนวนฟันจับ | 2 | |||||
| มุมช่องจับต่อฟันจับ | [°] | 20 | ||||
| การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | M3 | M3 | M5 | G1/8 | G1/8 | |
| ความแม่นยำในการทำซ้ำ | [มม.] | ≤ 0.04 | ||||
| จำนวนการถอดเปลี่ยนสูงสุด | [มม.] | ≤ ±0.2 | ||||
| ความถี่ใช้งานสูงสุด | [Hz] | 4 | 3 | |||
| สมมาตรการหมุน | [มม.] | < ⌀ 0.2 | ||||
| การตรวจจับตำแหน่ง | ด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับตำแหน่ง | ด้วยพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์, ตัวส่งสัญญาณตำแหน่ง | ||||
| ประเภทของการติดตั้ง | ด้วยรูทะลุและปลอกตั้งศูนย์ | |||||
| ด้วยเกลียวในและปลอกตั้งศูนย์ | ||||||
| ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | |||||
สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม
| ขนาด | 10 | 16 | 25 | 32 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความดันขณะใช้งานต่ำสุด | ||||||
| DHWS-to-A [บาร์] | 2 | |||||
| DHWS-to-A-NC [บาร์] | — | 4 | ||||
| ความดันในการใช้งานสูงสุด [บาร์] | 8 | |||||
| ของไหลที่ใช้ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:4:4] | |||||
| หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อต | สามารถใช้งานกับของไหลที่มีคุณสมบัติหล่อลื่นได้ (ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นเสมอ) | |||||
| อุณหภูมิแวดล้อม [°C] | +5 ถึง +60 | |||||
| ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC | 1 | |||||