แคลมป์ยึดแนวหมุน/แนวตรง, ซีรีส์ CLR

แบรนด์ :
FESTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    การผสมผสานระหว่างกระบอกลมแนวตรงและชุดหมุนในตัวเรือนเดียว มีนิ้วยึดพร้อมฝายางแบบถอดได้ให้เลือกใช้เป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อป้องกันพื้นผิวที่อ่อนไหว • หมุนยึดได้ในขั้นตอนเดียว
    • สามารถปรับทิศทางการหมุนได้
    • มีนิ้วยึดเป็นอุปกรณ์เสริม
    • มีการป้องกันสะเก็ดไฟงานเชื่อมและฝุ่นผงเป็นตัวเลือกเสริม
    • สองทิศทาง
    • ลูกสูบแม่เหล็กสำหรับตรวจจับตำแหน่ง

    แคลมป์ยึดแนวหมุน/แนวตรง

    แคลมป์ยึดแนวหมุน/แนวตรง

    คุณสมบัติ

    แคลมป์ยึดแนวหมุน/แนวตรง

    รายละเอียดจำเพาะ

    เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ1216202532405063
    การเชื่อมต่อนิวเมติกส์M5M5M5M5G1/8G1/8G1/8G1/8
    เกลียวก้านลูกสูบM3M4M6M6M8M8M10M10
    ของไหลที่ใช้อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:4:4]
    หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อตสามารถใช้งานกับของไหลที่มีคุณสมบัติหล่อลื่นได้ (ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นเสมอ)
    การออกแบบลูกสูบ
    ก้านลูกสูบ
    ตัวกระบอกสูบ
    ตัวกันกระแทกมีแพ็ด/แหวนรองกันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ปลายก้านทั้งสองด้าน
    การตรวจจับตำแหน่งสำหรับพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์
    ประเภทของการติดตั้งมีรูทะลุ
    มีเกลียวใน
    ด้วยอุปกรณ์เสริม
    ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
    ช่วงการแคลมป์ยึด≥ 2 มม. ก่อนถึงตำแหน่งปลายก้าน
    ระยะสโตรคยึด [มม.]10201020102010201020102020502050
    ระยะสโตรคทั้งหมด [มม.]19292030223223332838283841714373
    ทิศทางการหมุนขวา, ซ้ายขวา, ซ้าย, ตรง
    มุมหมุน [°]90 ±490 ±390 ±2
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
    CLR-16-FS | แคลมป์ยึดแนวหมุน/แนวตรง, ซีรีส์ CLR | FESTO | MISUMI ประเทศไทย