พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SMT ซีรี่ส์

แบรนด์ :
FESTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SMT ซีรี่ส์
    พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์เครื่องจักรอัตโนมัติ พร้อมมีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้
    [คุณสมบัติ]
    ● รูปร่าง : สำหรับร่อง T หรือ ร่องกลม และ แบบบล็อค
    ● การเชื่อมต่อสายไฟ : 3 สาย
    ● คุณสมบัติพิเศษ : ทนน้ำมัน
    ● รูปแบบเอาต์พุต : NPN และ PNP
    ● ช่วงแรงดันไฟฟ้า DC ที่ใช้งาน (V) : 5-30, 7-30 และ 10-30
    ● ความยาวสายไฟ (m.): 0.3, 2.5, 5 และ 7.5
    [การใช้งาน]
    เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในระบบอัตโนมัติ ซึ่งหน้าที่หลักคือการตรวจจับวัตถุโดยไม่ต้องมีการสัมผัสทางกายภาพ

    พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SMT ซีรี่ส์

    SMT-10M

    พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SMT ซีรี่ส์

    คุณสมบัติ

    พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SMT ซีรี่ส์

    รายละเอียดจำเพาะ

    การออกแบบสำหรับร่อง C-slot
    สอดคล้องกับEN 60947-5-2
    การรับรองเครื่องหมายการค้า RCM
    เครื่องหมาย CEตามมาตรฐาน EU EMC Directive1)
    คุณสมบัติพิเศษความทนน้ำมัน
    หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุสายเคเบิลปลอดสารฮาโลเจน
    ปลอดทองแดงและ PTFE
    สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
    ชนิด SMT-10MPSNSZS
    ตัวแปรที่วัดได้ตำแหน่ง
    หลักการวัดความต้านทานต่อแม่เหล็ก
    อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]-40 ถึง +70
    ความแข็งแรงของสนามสลับแบบหลอมรวมที่ -40 ถึง +70 ℃ [mT]1.6 ถึง 3.01.95 ถึง 2.6
    ความแข็งแรงของสนามสลับแบบหลอมรวมที่ 25 ℃ [mT]1.8 ถึง 2.82.0 ถึง 2.5
    เอาท์พุตการเปลี่ยนPNPNPNไม่มีหน้าสัมผัส, 2 สาย
    ฟังก์ชันการเปลี่ยนหน้าสัมผัส N/O
    ความแม่นยำในการทำซ้ำของเอาท์พุตเปลี่ยนในหน่วย ± มม. [มม.]0.1
    เวลาเปิด [ms]≤ 1.3≤ 1.3≤ 1.0
    เวลาปิด [ms]≤ 1.4≤ 1.4≤ 1.0
    ความถี่การสลับสูงสุด [Hz]150
    กระแสไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุด [mA]100
    กระแสไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุดในชุดติดตั้ง [mA]50
    ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด DC [W]2.82.82.4
    ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด DC ในชุดติดตั้ง [W]1.51.2
    แรงดันตก [V]≤ 1.7≤ 1.5≤ 6
    สามารถสลับเปลี่ยนอุปกรณ์ในแนวขนานได้535
    กระแสโหลดขั้นต่ำ [mA]02.4
    กระแสเหลือ (ที่อุณหภูมิห้องเมื่อเป็นสินค้าใหม่) [mA]. 0.05. 0.15. 1.5

    SMT-8M-A

    พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SMT ซีรี่ส์

    คุณสมบัติ

    พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SMT ซีรี่ส์

    รายละเอียดจำเพาะ

    การออกแบบสำหรับร่อง T-slot
    ตำแหน่งชุดประกอบใด ๆ
    ตามมาตรฐานEN 60947-5-2
    ใบรับรองการอนุมัติc UL us - ได้รับการรับรอง (OL)
    เครื่องหมายการค้า RCM
    เครื่องหมาย CE (ดูประกาศความสอดคล้อง)ตามมาตรฐาน EU EMC Directive
    หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุสายเคเบิลปลอดสารฮาโลเจน, ทนน้ำมัน
    ตามมาตรฐาน RoHS, ปลอดทองแดงและ PTFE
    ตัวแปรที่วัดได้ตำแหน่ง
    หลักการวัดความต้านทานต่อแม่เหล็ก
    อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]-40 ถึง +85

    เอาท์พุตการเปลี่ยน

    ชนิดPSNSPOZSPNSPSO
    เอาท์พุตการเปลี่ยนPNPNPNPNPไม่มีหน้าสัมผัส, 
    2- สาย
    PNP, NPN
    สลับเปลี่ยนได้
    PNP
    ฟังก์ชันการเปลี่ยนหน้าสัมผัส N/Oหน้าสัมผัส N/Oหน้าสัมผัส N/Cหน้าสัมผัส N/Oหน้าสัมผัส N/Oหน้าสัมผัส N/C, หน้าสัมผัส N/O สลับเปลี่ยนได้
    ความแม่นยำในการทำซ้ำ [มม.]±0.1
    เวลาเปิด [ms]≤ 1.3≤ 1.0
    เวลาปิด [ms]≤ 1.4≤ 1.0
    กระแสไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุด [mA]10010010080100100
    กระแสไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุดในชุดติดตั้ง [mA]10080100
    ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด DC [W]2.82.82.81.92.72.7
    ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด DC ในชุดติดตั้ง [W]2.82.82.81.52.72.7
    ความถี่การสลับสูงสุด [Hz]180
    แรงดันตก [V]< 1.5< 6< 2.5

    SMT-C1

    พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SMT ซีรี่ส์

    คุณสมบัติ

    พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SMT ซีรี่ส์

    รายละเอียดจำเพาะ

    การออกแบบการออกแบบบล็อค
    ตามมาตรฐานEN 60947-5-2
    การรับรองRCM
    เครื่องหมาย CE
    (ดูประกาศความสอดคล้อง)
    ตามมาตรฐาน EU EMC Directive
    หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุปลอดทองแดงและ PTFE
    ปลอดสารฮาโลเจน
    หลักการวัดความเหนี่ยวนำแม่เหล็ก
    ตัวแปรที่วัดได้ตำแหน่ง
    อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]-20 ถึง +70
    เอาท์พุตการเปลี่ยนPNP
    ฟังก์ชันการเปลี่ยนหน้าสัมผัส N/O
    เวลาเปิด [ms]0 ถึง 0.5
    เวลาปิด [ms]0 ถึง 0.5
    กระแสไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุด [mA]200
    ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด DC [W]6
    แรงดันตก [V]0 ถึง 1.8