เซนเซอร์ ช่องอากาศซีรีส์ SOPA

แบรนด์ :
FESTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    • IO-Link และ เอาต์พุต แบบอะนาล็อกในอุปกรณ์เดียว
    • ความดัน ใช้งาน 4 ถึง 7 บาร์
    •ช่วงการตรวจจับ 20 ถึง 200 μm

    เซนเซอร์ ช่องอากาศซีรีส์ SOPA

    เซนเซอร์ ช่องอากาศซีรีส์ SOPA

    สเปค

    ชนิดSOPA-M1-:โสภา - ซม:-:-H:โสภา - ซม:-:-W:
    ตรวจพบตัวแปรระยะทาง
    ช่วงการตรวจจับ [µm]20 ถึง 200
    ความแม่นยำ การทำซ้ำของจุดเปลี่ยน [µm]±2.5 ช่วงการตรวจจับ 30 ถึง 150;
    ±5 ช่วงการตรวจจับ 20 ถึง 200
    การตั้งค่าตัวเลือกสอนผ่านจอแสดงผลและปุ่มกด
    ป้องกันการงัดแงะล็อคอิเล็กทรอนิกส์
    ประเภทการแสดงผลLCD ไฟส่องสว่าง หลากสี
    ประเภทของการติดตั้งทั้ง:ทาง H- ราง
    รูทะลุ
    ผ่าน เหล็กยึด ผนัง / พื้นผิว
    ทั้ง:ทาง H- ราง
    รูทะลุ
    ผ่าน เหล็กยึด ผนัง / พื้นผิว
    หลักการวัดระบบนิวเมติกส์/วงจรลม
    การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลมคำพูดคำจา -6
    ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน [V DC]15 ถึง 3022.8 ถึง 26.4
    กระแส ไฟ กระแส Output สูงสุด [mA]100
    การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้าเสียบ M12 × 1, 5 พิน, แบบกลมเข้ากับ EN60947-5-2
    อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าใช่
    การป้องกัน ขั้วกระแสไฟฟ้า ย้อนกลับสำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าทั้งหมด
    ระดับการป้องกันIP65
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
    SOPA-M1-R1-HQ6-2P-M12 | เซนเซอร์ ช่องอากาศซีรีส์ SOPA | FESTO | MISUMI ประเทศไทย