กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DSM

แบรนด์ :
FESTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [รายละเอียดจำเพาะ]
    กระบอกลมโรตารี่แบบใบเลื่อน สองทิศทาง พร้อมสต็อปเปอร์โลหะ สามารถปรับมุมหมุนได้อิสระตลอดช่วงการหมุนทั้งหมด
    • กระบอกลมโรตารี่แบบใบเลื่อน
    • มีแบบเพลายื่น, หน้าแปลนรูสำหรับเพลา, เพลายื่นพร้อมใบเลื่อนโรตารี่, เพลาหน้าแปลนมีรูพร้อมใบเลื่อนโรตารี่หรือแบริ่งสำหรับงานหนัก (HD)

    กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DSM

    กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DSM
    กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DSM

    รายละเอียดจำเพาะ

    ขนาด121625324063
    การเชื่อมต่อนิวเมติกส์M5G1/8G1/4
    การออกแบบใบเลื่อนโรตารี่
    ตัวกันกระแทก
    DSM-: -Pมีอุปกรณ์กันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ปลายก้านทั้งสองด้าน
    DSM-: -P1มีอุปกรณ์กันกระแทกแบบยืดหยุ่นชนิดปรับได้ที่ปลายก้านทั้งสองด้าน
    DSM-: -CCโช้คซับแรงกระแทกแบบปรับอัตโนมัติที่ปลายก้านทั้งสองด้าน
    ประเภทของการติดตั้งด้วยเกลียวใน
    ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
    มุมหมุน [°]
    DSM-:270
    DSM-: -P270/262270
    DSM-: -P1246240
    DSM-: -CC246240
    การปรับมุมหมุน [°]
    DSM-: -P-6
    DSM-: -P1-6
    DSM-: -CC-3
    มุมกันกระแทก [°]
    DSM-: -P11097.56.56.56
    DSM-: -CC151210121617.5
    ความแม่นยำในการทำซ้ำ [°]
    DSM-: -P1
    DSM-: -P10.1
    DSM-: -CC0.1

    ความถี่การหมุน [Hz]

    ขนาด121625324063
    DSM-: / DSM-T-:
    ด้วยมุมหมุนสูงสุด
    DSM-: -P21.6
    DSM-: -P121.6
    DSM-: -CC1.510.70.6
    ด้วยมุมหมุนน้อยกว่า
    DSM-: -CC21.5
    DSM-: -HD
    ด้วยมุมหมุนสูงสุด
    DSM-: -P11.51
    DSM-: -CC10.5

    สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม

    ขนาด121625324063
    ของไหลที่ใช้อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:-:-]
    ความดันในการใช้งาน [บาร์]
    DSM-:2 ถึง 101.8 ถึง 101.5 ถึง 10
    DSM-T-:2.5 ถึง 102 ถึง 10
    DSM-: -HD3 ถึง 102 ถึง 10
    อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]-10 ถึง +60
    อุณหภูมิจัดเก็บ [℃]20