ตัวเลื่อนขนาดเล็ก, ซีรีส์ DGST

แบรนด์ :
FESTO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สไลเดอร์ ขนาดเล็กซีรีส์ Festo DGST
- การออกแบบ ลูกสูบคู่ ก้านลูกสูบ สไลด์ และแอก
- การดำเนินการแบบ double-acting
- ตัวเลือกการติดตั้งต่างๆ (รูทะลุ เกลียวใน)
- การเชื่อมต่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม (M3 ถึง G1/8)
- ความยาวช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ตั้งแต่ 10 ถึง 200 มม
- ตัวเลือกการกันกระแทกหลายแบบ
- ช่วง อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน -10°C ถึง +60°C
- การทำงานของ อากาศอัด (ISO 8573-1:2010 [7:4:4])
- ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC 1
ตัวเลื่อนขนาดเล็ก, ซีรีส์ DGST
คุณสมบัติ

รายละเอียดจำเพาะ
| ขนาด | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การออกแบบ | ลูกสูบคู่, ก้านลูกสูบ, ตัวเลื่อน, Yoke | |||||||
| ราง | รางตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบหมุนเวียน | รางรังตลับลูกปืนสามส่วน | ||||||
| โหมดการทำงาน | สองทิศทาง | |||||||
| ประเภทของการติดตั้ง | ด้วยรูทะลุ | |||||||
| ด้วยเกลียวใน | ||||||||
| การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | M3 | M5 | G1/8 | |||||
| ระยะเคลื่อนที่ [mm] | 10 ถึง 50 | 10 ถึง 80 | 10 ถึง 100 | 10 ถึง 100 | 10 ถึง 150 | 10 ถึง 200 | 10 ถึง 200 | |
| การกันกระแทก [มม.] | DGST-: -E1 | มีอุปกรณ์กันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ปลายก้านทั้งสองด้าน, ปรับตำแหน่งปลายก้านไม่ได้ | ||||||
| DGST-: -P | มีอุปกรณ์กันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ปลายก้านทั้งสองด้าน, ปรับไม่ได้, ปรับตำแหน่งปลายก้านได้ | |||||||
| DGST-: -Y12 | โช้คซับแรงกระแทกที่ปลายก้านทั้งสองด้าน, ปรับอัตโนมัติ, ปรับตำแหน่งปลายก้านได้ (มีสำหรับรุ่นระยะสโตรค 30 มม. เป็นต้นไป) | |||||||
| ความยาวตัวกันกระแทกสูงสุด [มม.] | DGST-: -E1 | 0.25/0.9 | 0.5/1.5 | 0.6/1.6 | 0.5/1.1 | 0.6/0.8 | 0.5/1 | 0.5/1.2 |
| DGST-: -P | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | |
| DGST-: -Y12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | |
| การตรวจจับตำแหน่ง | ด้วยพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ | |||||||
| ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | |||||||
| ความเร็วสูงสุด [m/s] | DGST-: -E1 | 0.5 | ||||||
| DGST-: -P | 0.5 | 0.8 | ||||||
| DGST-: -Y12 | 0.5 | |||||||
| ความแม่นยำในการทำซ้ำ [มม.] | DGST-: -E1 | ≤ 0.3 | ||||||
| DGST-: -P | ≤ 0.3 | |||||||
| DGST-: -Y12 | ≤ 0.02 | |||||||
สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม
| ขนาด | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ของไหลที่ใช้ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:4:4] | |||||||
| ข้อมูลเกี่ยวกับของไหลที่ใช้ | สามารถหล่อลื่นได้ (ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการหล่อลื่น เสมอ) | |||||||
| ความดันขณะใช้งาน | [MPa] | 0.15 ถึง 0.8 | 0.1 ถึง 0.8 | |||||
| [บาร์] | 1.5 ถึง 8 | 1 ถึง 8 | ||||||
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃] | -10 ถึง +60 | |||||||
| ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC | 1 | |||||||
แรงและพลังงานกระแทก
| ขนาด | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์, ชักออก [N] | 34 | 60 | 94 | 136 | 241 | 377 | 589 | |
| แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์, ชักเข้า [N] | 25 | 45 | 79 | 102 | 207 | 317 | 495 | |
| พลังงานกระแทกที่ตำแหน่งปลายก้าน [Nm] | DGST-: -E1 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.2 | 0.3 |
| DGST-: -P | 0.018 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | |
| DGST-...-Y12, ต่อสโตรค | 0.09 | 0.18 | 0.28 | 0.48 | 0.85 | 1.9 | 3.6 | |
| ความถี่ในการทำงานสูงสุด [รอบ/นาที] | DGST-: -Y12 | 50 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 |