หัวขับรางเล็ก, ซีรีส์ DFC

แบรนด์ :
FESTO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[รายละเอียดจำเพาะ]
· หัวขับรางเล็กที่สุด
· มีความแม่นยำสูงและรับโหลดได้มาก
· ใช้พื้นที่น้อย
หัวขับรางเล็ก

คุณสมบัติ

รายละเอียดจำเพาะ
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ | 4 | 6 | 10 | |
|---|---|---|---|---|
| การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | ข้อต่อหางไหล PK-3 สำหรับท่อพลาสติก 3 มม. | M3 | M5 | |
| ของไหลที่ใช้ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:4:4] | |||
| หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อต | สามารถใช้งานกับของไหลที่มีคุณสมบัติหล่อลื่นได้ (ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นเสมอ) | |||
| ความดันในการใช้งาน [บาร์] | 3.5 ถึง 7.0 | 1.5 ถึง 10.0 | 1.0 ถึง 10.0 | |
| การออกแบบโครงสร้าง | ลูกสูบ | |||
| ก้านลูกสูบ | ||||
| ก้านไกด์พร้อม Yoke | ||||
| ตัวกันกระแทก | แหวน/แผ่นกันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ทั้งสองด้าน | |||
| การตรวจจับตำแหน่ง | — | สำหรับพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ | ||
| ประเภทของการติดตั้ง | ด้วยรูทะลุ | |||
| ด้วยเกลียวใน | ||||
| ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | |||
| การป้องกันต่อแรงบิด/ไกด์ | ก้านไกด์พร้อม Yoke ด้วยรางแบริ่งทั่วไป | ก้านไกด์พร้อม Yoke ด้วยแบริ่งทั่วไปหรือรางแบริ่งเม็ดกลม | ||
| ความเร็วสูงสุด | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| ความเร็วต่ำสุด | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์, ชักออก | 7.5 | 17 | 47 | |
| แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์, ชักเข้า | 5.5 | 12.5 | 35 | |
| พลังงานกระแทกสูงสุดที่ตำแหน่งปลาย | 0.006 | 0.008 | 0.05 | |
สภาพแวดล้อม
| ชนิด | รางแบริ่งทั่วไป GF | รางแบริ่งเม็ดกลมแบบหมุนเวียน KF | ||
|---|---|---|---|---|
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃] | -5 ถึง +60 | |||
| ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC | 2 | — | ||