โช้คซับแรงกระแทกซีรีส์ YSRW

แบรนด์ :
FESTO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[รายละเอียดจำเพาะ]
• ตัวกันกระแทกที่มีโช้คซับแรงกระแทกไฮดรอลิกแบบโปรเกรสซีฟที่ปรับได้เอง (YSRW)
• เพิ่มแรงกันกระแทกอย่างช้า ๆ
• ปรับระยะเคลื่อนที่ตัวกันกระแทกได้
• การตรวจจับตำแหน่งปลายด้วยพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ SME/SMT-8
• การปรับตำแหน่งปลายมีความแม่นยำสูง
• ส่วนประกอบตัวหยุด YSRWJ สามารถใช้งานได้หลากหลายเพื่อรองรับเทคโนโลยีการประกอบ
โช้คซับแรงกระแทกซีรีส์ YSRW

คุณสมบัติ
รายละเอียดจำเพาะ
| ขนาด | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระยะเคลื่อนที่ [mm] | 8 | 10 | 14 | 17 | 20 | 26 | 34 |
| โหมดการทำงาน | โช้คซับแรงกระแทกไฮดรอลิกมีสปริงดันกลับ | ||||||
| ทำงานจังหวะเดียว ชนิดดัน | |||||||
| ตัวกันกระแทก | แบบปรับได้เอง | ||||||
| ความยาวตัวกันกระแทก [มม.] | 8 | 10 | 14 | 17 | 20 | 26 | 34 |
| ประเภทของการติดตั้ง | พร้อมล็อคนัท | ||||||
| ความเร็วการกระแทก [m/s] | 0.1 ถึง 2 | 0.1 ถึง 3 | |||||
| ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | ||||||
| น้ำหนักสินค้า [g] | 8 | 18 | 34 | 54 | 78 | 190 | 330 |
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃] | -10 ถึง +80 | ||||||
| ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC | 2 | ||||||