เอ็นโค้ดเดอร์ตรวจจับตำแหน่ง, ซีรีส์ MLO-POT

แบรนด์ :
FESTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [รายละเอียดจำเพาะ]
    • สัญญาณเอาท์พุต: อนาล็อก
    • หลักการวัดของโพเทนชิโอมิเตอร์แนวเส้นตรง: อนาล็อก
    • อุณหภูมิใช้งาน: -30 °C ถึง 100 °C
    • วัสดุครอบ: เหล็กกล้า
    • วัสดุตัวเรือนตัวเลื่อน: อลูมิเนียมดายคาส, โพลีเมอร์
    • วัสดุคัปปลิ้งตัวเลื่อน: เหล็กกล้า
    [สำหรับ MLO-POT-300-LWG]
    • การเชื่อมต่อไฟฟ้า: แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ปลั๊ก, 4 พิน, 16 มม.
    • การออกแบบ: มีก้านเชื่อมต่อ, โปรไฟล์กลม
    • วัสดุเหล็กยึดชุดประกอบ: PEI
    [สำหรับ MLO-POT-1500-TLF]
    • การเชื่อมต่อไฟฟ้า: แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ปลั๊ก 4 พิน, ตามมาตรฐาน DIN 43650 Form A
    • การออกแบบ: โปรไฟล์เปิดพร้อมตัวเลื่อนและแถบครอบ
    • วัสดุก้านเชื่อมต่อ: สแตนแลสอัลลอยสูง
    • วัสดุซีลตลับลูกปืน: NBR
    • วัสดุซีล: PTFE

    เอ็นโค้ดเดอร์ตรวจจับตำแหน่ง

    เอ็นโค้ดเดอร์ตรวจจับตำแหน่ง

    รายละเอียดจำเพาะ

    ระยะสโตรค22530036045050060075010001250150017502000
    การออกแบบโครงสร้างโปรไฟล์เปิดพร้อมแถบครอบและตัวเลื่อน
    หลักการวัดเอ็นโค้ดเดอร์ตรวจจับตำแหน่งแบบอนาล็อก, มีการวัดแบบสัมบูรณ์และแบบสัมผัส
    ความละเอียด [มม.]0.01
    ความเร็วการเคลื่อนที่สูงสุด [m/s]10
    ความเร่งสูงสุด [m/s2]200
    ตำแหน่ง ติดตั้ง
    ตัวขับ, คัปปลิ้งบอลออฟเซ็ตมุม [°]±1
    ออฟเซ็ตขนาน [มม.]±1.5
    อายุการใช้งานสโตรค [10°C ]ปกติ 100
    การเชื่อมต่อปลั๊ก 4 พิน, ชนิด A DIN 43 650
    น้ำหนักสินค้า [g]90010001100120013001500180022002500300035003900
    พาวเวอร์ซัพพลาย 24 V DC10
    การใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุด [mA]4
    กระแสไฟฟ้าที่แนะนำของไวเปอร์ μA]< 1
    กระแสไฟฟ้าสูงสุดของไวเปอร์ μA] 10
    ความต้านทานการเชื่อมต่อ [kΩ]555555101010202020
    ค่าพิกัดความเผื่อความต้านทานการเชื่อมต่อ [%]±20
    ความเป็นเส้นตรงอิสระ [%]0.070.060.050.050.050.050.040.040.030.030.030.02
    ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ [ppm/°K]5
    อินเตอร์เฟซอนาล็อก