(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ยี่ห้อ] Oriental Motor
[แรงดันไฟเลี้ยง]
· 1 เฟส 100 ถึง 120 V
· 3 เฟส 200 ถึง 240 V
· 1 เฟส 200 ถึง 240 / 3 เฟส 200 ถึง 240 V
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วได้ง่ายด้วย การ หมุนและกดแป้นหมุนตั้งค่า
· อุปกรณ์สายไฟ ง่ายเพียงเชื่อมต่อ มอเตอร์ และ ชุดขับมอเตอร์ แล้วเปิด สวิตช์
· ใช้ มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน รุ่นใหม่ที่มีขนาดกะทัดรัด กำลังส่งออกสูง ประสิทธิภาพสูง
· รายการประเภท สายไฟ และ ชนิดของคอนเนคเตอร์
· ชนิดของคอนเนคเตอร์ มี สเปค ป้องกัน IP66 พร้อมประสิทธิภาพการ ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ
· มี มอเตอร์ ให้เลือก 2 แบบให้เลือกตามวิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ
รหัสสินค้า |
---|
BMUD30-A2 |
BMUD30-C2 |
BMUD60-A2 |
BMUD60-C2 |
BMUD120-A2 |
BMUD120-C2 |
BMUD200-A |
BMUD200-C |
BMUD300-C |
BMUD400-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รายละเอียด เอาต์พุต (W) | แรงดันไฟเลี้ยง | หมายเลขซีเรียล | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,080.00 ฿ 4,690.72 | SPEED CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 1 เฟส 100 ถึง 120 V | 2 | - | ||
฿ 6,080.00 ฿ 4,690.72 | SPEED CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 1 เฟส 200 ถึง 240 / 3 เฟส 200 ถึง 240 | 2 | - | ||
฿ 6,278.33 ฿ 4,843.73 | SPEED CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 1 เฟส 100 ถึง 120 V | 2 | - | ||
฿ 6,278.33 ฿ 4,843.73 | SPEED CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 1 เฟส 200 ถึง 240 / 3 เฟส 200 ถึง 240 | 2 | - | ||
฿ 7,038.33 ฿ 5,429.37 | SPEED CONTROL | 1 ชิ้น | 18 วัน | 120 | 1 เฟส 100 ถึง 120 V | 2 | - | ||
฿ 7,038.33 ฿ 5,429.37 | SPEED CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 1 เฟส 200 ถึง 240 / 3 เฟส 200 ถึง 240 | 2 | - | ||
฿ 7,800.00 ฿ 6,016.14 | ORI | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | 1 เฟส 100 ถึง 120 V | ไม่มี | 0.8 | ||
฿ 7,800.00 ฿ 6,016.14 | SPEED CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | 1 เฟส 200 ถึง 240 / 3 เฟส 200 ถึง 240 | ไม่มี | - | ||
฿ 8,228.33 ฿ 6,347.33 | MOTOR CONTROLLER | 1 ชิ้น | 18 วัน | 300 | 1 เฟส 200 ถึง 240 / 3 เฟส 200 ถึง 240 | ไม่มี | - | ||
฿ 8,228.33 ฿ 6,347.33 | ORI | 1 ชิ้น | 8 วัน | 400 | 3 เฟส 200 ถึง 240 V | ไม่มี | 0.8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง