(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ยี่ห้อ] Oriental Motor
[แรงดันไฟเลี้ยง]
· 1 เฟส 100 ถึง 120 V
· 3 เฟส 200 ถึง 240 V
· 1 เฟส 200 ถึง 240 / 3 เฟส 200 ถึง 240 V
BLE2 ซีรีส์มี มอเตอร์ มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า สเปค กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ รวมถึงรุ่นต่างๆ สามารถใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์
[คุณสมบัติ]
· ช่วง อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว 80 ถึง 4,000 รอบ/นาที
· อัตราความผันผวนของความเร็ว ±0.2% (ตอนที่ตั้งค่าดิจิตอล)
· แรงบิด สามารถจำกัดได้
·การทำงานหลายความเร็วได้ถึง 16 ความเร็ว
· ยึด เพลา เอาต์พุต เมื่อหยุด (สูงสุด 50% ของ แรงบิด)
· ระดับการป้องกัน IP66 (เฉพาะชิ้นส่วน มอเตอร์ )
· ป้องกัน สนิม และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน เนื่องจาก เพลา สเตนเลส
· ฟังก์ชั่น ตรวจสอบ / ทดสอบมีประโยชน์สำหรับการเริ่มต้นอุปกรณ์และหลีกเลี่ยงปัญหา
· การตั้งค่าดิจิตอลและการทำงานบน ชุดขับมอเตอร์ เอง
· สามารถติดตั้งหน้าสัมผัสแบบปิดได้ด้วยไดรเวอร์ขนาดเล็กกะทัดรัด
· สามารถ คลองเลื่อย ความเร็วด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือสัญญาณภายนอกได้
· สายไฟ พร้อมทิศทางดึงออกที่เลือกได้
· สูงสุด 20 ม. ระหว่าง มอเตอร์ และ ชุดขับมอเตอร์ ด้วยการ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง
· รุ่นต่างๆ 30 W ถึง 400 W
รหัสสินค้า |
---|
BLE2D30-A |
BLE2D30-C |
BLE2D60-C |
BLE2D120-A |
BLE2D120-AM |
BLE2D120-C |
BLE2D120-CM |
BLE2D200-C |
BLE2D200-CM |
BLE2D300-C |
BLE2D400-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รายละเอียด เอาต์พุต (W) | แรงดันไฟเลี้ยง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,121.67 ฿ 7,036.46 | SPEED CONTROL MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 30 | 1 เฟส 100 ถึง 120 V | ||
฿ 9,121.67 ฿ 7,036.46 | ORI SPEED CONTROL MOTOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 1 เฟส 200 ถึง 240 / 3 เฟส 200 ถึง 240 | ||
฿ 9,121.67 ฿ 7,036.46 | ORI SPEED CONTROL MOTOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 60 | 1 เฟส 200 ถึง 240 / 3 เฟส 200 ถึง 240 | ||
฿ 9,351.67 ฿ 7,214.81 | SPEED CONTROL MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 120 | 1 เฟส 100 ถึง 120 V | ||
฿ 10,210.00 ฿ 7,877.02 | BURSHLESS MOTORS | 1 ชิ้น | 18 วัน | 120 | 1 เฟส 100 ถึง 120 V | ||
฿ 9,351.67 ฿ 7,214.81 | ORI SPEED CONTROL MOTOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 120 | 1 เฟส 200 ถึง 240 / 3 เฟส 200 ถึง 240 | ||
฿ 10,210.00 ฿ 7,877.02 | BURSHLESS MOTORS | 1 ชิ้น | 18 วัน | 120 | 1 เฟส 200 ถึง 240 / 3 เฟส 200 ถึง 240 | ||
฿ 10,408.33 ฿ 8,030.03 | ORI SPEED CONTROL MOTOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 200 | 1 เฟส 200 ถึง 240 / 3 เฟส 200 ถึง 240 | ||
฿ 11,698.33 ฿ 9,024.09 | BURSHLESS MOTORS | 1 ชิ้น | 18 วัน | 200 | 1 เฟส 200 ถึง 240 / 3 เฟส 200 ถึง 240 | ||
฿ 11,698.33 ฿ 9,024.09 | BURSHLESS MOTORS | 1 ชิ้น | 18 วัน | 300 | 1 เฟส 200 ถึง 240 / 3 เฟส 200 ถึง 240 | ||
฿ 11,698.33 ฿ 9,024.09 | BRUSHLESS MOTOR BLE2 | 1 ชิ้น | 18 วัน | 400 | 3 เฟส 200 ถึง 240 V |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง