ตัวยึดติดตั้ง

แบรนด์ :
ORIENTAL MOTOR
ข้อควรระวัง
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ] ตัวยึดติดตั้ง, ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องของ ORIENTAL MOTOR และมอเตอร์อื่นๆ
製品仕様
| 型番 | 外形(長さX幅X厚さ) | 材質 |
|---|---|---|
| PALS03P-2 | 22 × 14 × 31 mm | ステンレス |
| PALS03P-5 | 22 × 14 × 31 mm | ステンレス |
| PALS02P | 30 × 19 × 40 mm | ステンレス |
| PALS01P | 37 × 20 × 46.5 mm | ステンレス |
| PALW03P-2 | 34 × 15 × 31 mm | ステンレス |
| PALW03P-5 | 34 × 15 × 31 mm | ステンレス |
| PALW02P | 42 × 20 × 40 mm | ステンレス |
| PALW01P | 49 × 21 × 46.5 mm | ステンレス |
| PLBS0PS | 48 × 40 × 64 mm | 鋳鉄 |
| PLBS0HPG | 48 × 48 × 64 mm | 鋳鉄 |
| PLBS0HG | 48 × 40 × 64 mm | 鋳鉄 |
| PLBS2PS | 64 × 50 × 82 mm | 鋳鉄 |
| PLBS2HPG | 64 × 60 × 82 mm | 鋳鉄 |
| PLBS2HG | 64 × 50 × 82 mm | 鋳鉄 |
| PLBS5PS | 94 × 65 × 117 mm | 鋳鉄 |
| PLBS5HPG | 94 × 78 × 117 mm | 鋳鉄 |
| PLBS5HG | 94 × 65 × 117 mm | 鋳鉄 |
| PLBW0PS | 74 × 40 × 64 mm | 鋳鉄 |
| PLBW0HPG | 74 × 40 × 64 mm | 鋳鉄 |
| PLBW0HG | 74 × 40 × 64 mm | 鋳鉄 |
| PLBW2PS | 98 × 50 × 82 mm | 鋳鉄 |
| PLBW2HPG | 98 × 50 × 82 mm | 鋳鉄 |
| PLBW2HG | 98 × 50 × 82 mm | 鋳鉄 |
| PLBW5PS | 142 × 65 × 117 mm | 鋳鉄 |
| PLBW5HPG | 142 × 65 × 117 mm | 鋳鉄 |
| PLBW5HG | 142 × 65 × 117 mm | 鋳鉄 |
| PAF0PA | 66 × 7 × 42 mm | アルミニウム合金 |
| PALW0P | 60 × 45 × 50 mm | アルミニウム合金 |
| PALW1P | 72 × 50 × 60 mm | アルミニウム合金 |
| PALW2P-2 | 83 × 55 × 70 mm | アルミニウム合金 |
| PALW2P-5 | 83 × 55 × 70 mm | アルミニウム合金 |
| PLBS03PS | 24 × 22 × 32 mm | ステンレス |
| PLBS03HG | 24.6 × 22 × 32.3 mm | ステンレス |
| PLBS02PS | 32.6 × 22 × 41.3 mm | ステンレス |
| PLBS02HG | 34.4 × 22 × 42.2 mm | ステンレス |
| PLBW03PS | 38 × 24 × 32 mm | ステンレス |
| PLBW03HG | 38 × 24 × 32.3 mm | ステンレス |
| PLBW02PS | 46 × 24 × 41.3 mm | ステンレス |
| PLBW02HG | 46 × 24 × 42.2 mm | ステンレス |
| SOLS02P | 31 × 21 × 40.5 mm | ステンレス |
| SOLW02P | 43 × 23 × 40.5 mm | ステンレス |
| PALW4P-2 | 112 × 80 × 73 mm | アルミニウム合金 |
| PALW4P-5 | 112 × 80 × 99 mm | アルミニウム合金 |
PALS03P-2

PALS03P-5

PALS02P

PALS01P

PALW03P-2

PALW03P-5

PALW02P

PALW01P

PLBS0PS

PLBS0HPG

PLBS0HG

PLBS2PS

PLBS2HPG

PLBS2HG

PLBS5PS

PLBS5HPG

PLBS5HG

PLBW0PS

PLBW0HPG

PLBW0HG

PLBW2PS

PLBW2HPG

PLBW2HG

PLBW5PS

PLBW5HPG

PLBW5HG

PAF0PA

PALW0P

PALW1P

PALW2P-2

PALW2P-5

PLBS03PS

PLBS03HG

PLBS02PS

PLBS02HG

PLBW03PS

PLBW03HG

PLBW02PS

PLBW02HG

SOLS02P

SOLW02P

PALW4P-2

PALW4P-5