เพลทยึด

แบรนด์ :
ORIENTAL MOTOR
ข้อควรระวัง
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง
รายละเอียดสินค้า
Oriental Motor, ชิ้นส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับมอเตอร์, แผ่นเพลทติดตั้ง
สเปคผลิตภัณฑ์
| รหัสรุ่น/ Part number | ผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งาน | แรงดันไฟฟ้า |
|---|---|---|
| SPT-C01 | +4.75 ถึง +26.4 V, 50 mA หรือมากกว่า | |
| PAEZ-BT2H | 2.4 V | |
| PAP4EACW | EAC4W, EAC4RW | |
| PAF4EAC | EAC4, EAC4R | |
| PAP4EAC | EAC4, EAC4R | |
| PAP6EACW | EAC6W, EAC6RW | |
| PAF6EAC | EAC6, EAC6R | |
| PAP6EAC | EAC6, EAC6R | |
| PAP2EAC | EAC2 | |
| PAP2EACW | EAC2W | |
| PAF2EAC | EAC2 | |
| SPT-C02 | 12 ถึง 24 V DC ±10%, 70 mA หรือมากกว่า |