กระบอกไฟฟ้าขนาดกะทัดรัด, ซีรีส์ DRS2

แบรนด์ :
ORIENTAL MOTOR

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ซีรีส์ DRS2 จะใช้ AlphaStep ซีรีส์ AZ ที่มีเซ็นเซอร์ ABZO ติดตั้งบนตัวมอเตอร์ขับ เซ็นเซอร์ ABZO เป็นเซ็นเซอร์สัมบูรณ์แบบ Multi-Turn เชิงกลไกซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้เซ็นเซอร์ภายนอก ซีรีส์ DRS2 ช่วยประหยัดพื้นที่และประหยัดสายไฟ นอกจากนี้ยังช่วยทำให้อุปกรณ์มีขนาดเล็กลงและทำให้น้ำหนักเบายิ่งขึ้น
    ซีรีส์ DRS2 ช่วยประหยัดพื้นที่และประหยัดสายไฟ นอกจากนี้ยังช่วยทำให้อุปกรณ์มีขนาดเล็กลงและทำให้น้ำหนักเบายิ่งขึ้น
    [คุณสมบัติ]
    · เหมาะสำหรับใช้ในการกำหนดตำแหน่งอย่างแม่นยำและการฟีดแบบละเอียด
    · ลดเวลาในการตั้งค่าใช้งานอุปกรณ์
    · มีเซ็นเซอร์ ABSO ที่ช่วยประหยัดพื้นที่และประหยัดสายไฟได้มากกว่า
    · สามารถขับทิศทางดันออกได้สุดระยะ

    外形図

    ガイド付タイプ (ケーブル右方向)

    取付角寸法42mm

    コンパクト電動シリンダ DRS2シリーズ ガイド付タイプ (ケーブル右方向)取付角寸法42mm外形図

    ガイド付タイプ 電磁ブレーキ付 (ケーブル右方向)

    取付角寸法42mm

    コンパクト電動シリンダ DRS2シリーズ ガイド付タイプ  電磁ブレーキ付 (ケーブル右方向)取付角寸法42mm外形図

    ガイドなしタイプ

    取付角寸法42mm

    コンパクト電動シリンダ DRS2シリーズ ガイドなしタイプ 取付角寸法42mm外形図

    取付角寸法60mm

    コンパクト電動シリンダ DRS2シリーズ ガイドなしタイプ 取付角寸法60mm外形図
    • コンパクト電動シリンダ DRS2シリーズ 色-1色部は、可動部です。

    ガイドなしタイプ  電磁ブレーキ付

    取付角寸法42mm

    コンパクト電動シリンダ DRS2シリーズ ガイドなしタイプ電磁ブレーキ付 取付角寸法42mm外形図

    取付角寸法60mm

    コンパクト電動シリンダ DRS2シリーズ ガイドなしタイプ電磁ブレーキ付 取付角寸法60mm外形図
    • コンパクト電動シリンダ DRS2シリーズ 色-1色部は、可動部です。

    製品仕様

    ガイド付タイプ

    取付角寸法42mm

    アクチュエータ品名ケーブル向き:右方向DRSM42RG-04A2AZAKDRSM42RG-04A2AZMKDRSM42RG-04A8AZAKDRSM42RG-04A8AZMKDRSM42RG-04B2AZAKDRSM42RG-04B2AZMK
    ケーブル向き:左方向DRSM42LG-04A2AZAKDRSM42LG-04A2AZMKDRSM42LG-04A8AZAKDRSM42LG-04A8AZMKDRSM42LG-04B2AZAKDRSM42LG-04B2AZMK
    リードmm282
    電磁ブレーキ(無励磁作動型)なしなしなし
    ボールねじ種類転造研削
    繰り返し位置決め精度(1)先端部mm±0.01±0.003
    (2)上部mm±0.02±0.005
    ロストモーションmm0.05以下0.02以下
    最小移動量mm0.001
    許容モーメント静的許容モーメントN・mMP: 1.3 MY: 1.0 MR: 2.5
    動的許容モーメントN・mMP: 1.3 MY: 1.0 MR: 2.5
    可搬質量水平kg1010551010
    垂直kg
    推力NUp to 200Up to 50Up to 200
    押し当て力N400100400
    保持力N2002005050200200
    ストロークmm40
    最高速度mm/s5020050

    ご注意

    • 周囲温度やモーターケーブルの長さにより最高速度が低下する場合があります。
    • 繰り返し位置決め精度

    コンパクト電動シリンダ DRS2シリーズ ガイド付タイプ取付角寸法42mm仕様表コマンド

    (1)は先端位置、(2)はリニアガイド上での繰り返し位置決め精度となります。
    その他、区別のないものは共通となります。

    ガイドなしタイプ

    取付角寸法42mm

    アクチュエータ品名DRSM42-04A2AZAKDRSM42-04A2AZMKDRSM42-04A8AZAKDRSM42-04A8AZMKDRSM42-04B2AZAKDRSM42-04B2AZMK
    リードmm282
    電磁ブレーキ(無励磁作動型)なしなしなし
    ボールねじ種類転造研削
    繰り返し位置決め精度mm±0.01±0.003
    ロストモーションmm0.05以下0.02以下
    最小移動量mm0.001
    可搬質量水平kg404010104040
    垂直kg20520
    推力NUp to 200Up to 50Up to 200
    押し当て力N400100400
    保持力N2002005050200200
    ストロークmm40
    最高速度mm/s5020050

    ご注意

    • 周囲温度やモーターケーブルの長さにより最高速度が低下する場合があります。

    取付角寸法60mm

    アクチュエータ品名DRSM60-05A4AZAKDRSM60-05A4AZMK
    リードmm4
    電磁ブレーキ(無励磁作動型)なし
    ボールねじ種類転造
    繰り返し位置決め精度mm±0.01
    ロストモーションmm0.05以下
    最小移動量mm0.001
    可搬質量水平kg5050
    垂直kg50
    推力NUp to 500
    押し当て力N500
    保持力N500500
    ストロークmm50
    最高速度mm/s50