TOYOFOODS สายดินฮอร์ส

แบรนด์ :
TOYOX

ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้ผ่านการพัฒนาและผลิตเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป โปรดตรวจสอบล่วงหน้ากับผู้ใช้งาน ในกรณีที่ใช้ในงานที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ห้ามใช้สำหรับฝังหรือฉีดเข้าไปในร่างกาย หรือการใช้งานที่อาจมีเศษเข้าไปติดข้างในร่างกาย ทางผู้ผลิตไม่รับประกันถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยในการใช้สินค้านี้กับการใช้งานดังกล่าว โปรดอ่านข้อควรระวังในการใช้งานโดยละเอียดก่อนใช้งานสินค้านี้
  • โปรดใช้งานภายในช่วงอุณหภูมิใช้งานและช่วงแรงดันใช้งาน เพราะอาจเปลี่ยนรูปและไม่สามารถใช้งานได้
  • ประสิทธิภาพในการป้องกันไฟฟ้าสถิตจะแตกต่างกันไปตามของไหลและสภาพการใช้งาน ดังนั้นโปรดตรวจสอบความนำไฟฟ้าก่อนใช้งาน
  • ควรให้รัศมีการโค้งงอของสายยางกว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากอาจเกิดการสึกหรอง่ายขึ้นตามสภาพการใช้งาน
  • ใช้สายรัดท่อขดลวดเกลียวในการยึดสายยาง เมื่อทำการติดตั้ง TOYOFOODS earth clip "เบอร์สินค้า: TFEC" กรุณาตรวจสอบคู่มือการใช้งานก่อนติดตั้ง

รายละเอียดสินค้า

สายยางสำหรับเดินท่อผงอาหาร เช่น แป้งสาลี ถั่วเหลือง และเครื่องปรุงรส
[คุณสมบัติ]
· ป้องกันไฟฟ้าสถิตระหว่างการลำเลียงฝุ่นผง
· ป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่เกลียวสายดิน
· โครงสร้างพื้นผิวด้านในเรียบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการลำเลียงและการทำความสะอาด
· โครงสร้างที่สามารถป้องกันไฟฟ้าสถิตได้อย่างต่อเนื่อง
· ป้องกันการอุดตันของสายยางเนื่องจากผงเกาะติด
· ลดปัญหาที่เกิดจากเครื่อง EDM
· ป้องกันการทำงานผิดปกติของอุปกรณ์
· ผิวด้านในของสายยางมีโครงสร้างไร้รอยต่อ ช่วยป้องกันการสะสมของผงและทำความสะอาดได้ง่าย
· ปลอดภัยและมั่นใจสำหรับผงน้ำมันและไขมันที่สอดคล้องตามมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น
(สอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น เบอร์ 52 ปี 1951, เบอร์ 267 ปี 2002 และเบอร์ 201 ปี 2006)
· ต่อสายดินได้ง่ายด้วยคลิปสายดิน TOYOFOODS
· สามารถล้างได้ในเวลาอันสั้นที่อุณหภูมิ 80°C
· สูตรทนการเสียดสีเพื่ออายุการใช้งานนาน