ตัวดูดสุญญากาศ, ซีรีส์ ZP3P

ข้อควรระวัง
- สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ - วันส่งสินค้าไม่แน่นอน เนื่องจากมีความยากลำบากในการจัดหาวัสดุ ชิ้นส่วน และอื่นๆ ยังไม่มีการยืนยันการจัดส่งรอบต่อไปสำหรับสินค้าที่ไม่สามารถสั่งซื้อได้ชั่วคราว
- โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดของ สเปค และ วัสดุ
- รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง
- ไม่มีข้อมูล CAD สำหรับหมายเลขชิ้นส่วนบางส่วน
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
・ รองรับการใช้งานกับชิ้นงานที่ใช้บรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก
・ ใช้วัสดุที่สอดคล้องตามมาตรฐาน FDA (องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา) และกฎหมายสุขอนามัยอาหารของประเทศญี่ปุ่น
・ใช้สีน้ำเงินทำให้แยกสีเมื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของวัตถุแปลกปลอม ฯลฯ
・ ลดการรั่วไหล เนื่องจากส่วนฐานยึดเกาะนุ่ม ประสิทธิภาพในการยึดเกาะยังคงเพิ่มขึ้นแม้ว่าจะใช้กับฟิล์มบาง
・ ชิ้นงานบาง (ฟิล์ม, ไวนิล อื่นๆ) ลดการยับเป็นรอยระหว่างดูดติด
Drawing
ยูนิตตัวดูดเดี่ยว

รายละเอียดสินค้า
วิธีการแสดงรหัสรุ่นสินค้า
ยูนิตตัวดูดเดี่ยว

มีอะแดปเตอร์แนวตั้งชนิดถอดออก

* ตัวดูดจะจัดส่งไปพร้อมกัน (ไม่ประกอบ)
มีสุญญากาศแนวตั้งชนิดถอดออก

รายละเอียดจำเพาะ
| เส้นผ่านศูนย์กลางตัวดูด | รายละเอียดจำเพาะของบัฟเฟอร์ | ระยะสโตรค (มม.) | แรงบิดขันแน่น (N·m) | เกลียวเชื่อมต่อ | แรงปฏิกริยาสปริง (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ที่ระยะสโตรค 0 | เต็มระยะสโตรค | |||||
| ⌀20, ⌀25 | J/K | 10, 20 | 2.5 ถึง 3.5 | M10 × 1 | 1.0 | 3.0 |
| ⌀35, ⌀50 | 6.5 ถึง 7.5 | M14 × 1 | 2.0 | 5.0 | ||
* จัดส่งตัวดูดและนัทติดตั้งพร้อมกัน (ไม่ได้ประกอบ)
คำเตือน/ข้อห้าม
ข้อควรระวังในการใช้งาน
ข้อควรระวังในการเลือกบัฟเฟอร์
- บัฟเฟอร์นี้ใช้จาระบีอุตสาหกรรมทั่วไปและไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน FDA นอกจากนี้ยังเกิดผงโลหะเนื่องจากการเสียดสีที่เกิดจากการเลื่อนบัฟเฟอร์ โปรดพิจารณาและตัดสินใจว่าสินค้าเหมาะสมกับการใช้งานของคุณหรือไม่