ฟุตวาล์ว, ซีรีส์ FP

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
วาล์ว ปุ่มกดสำหรับติดตั้งผ่านหน้า หน้าแปลน ที่ ตัวเสื้อ
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็กและกะทัดรัดสำหรับการใช้งาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ที่หลากหลาย
· สามารถเลือกฟังก์ชั่น วาล์ว ได้มากมาย: ฟังก์ชัน 3/2 ทาง หรือ 5/2 ทาง
· อัตราการไหล: 550 ลิตร/นาที
· น้ำหนักเบา
· แรงกระตุ้นน้อยที่สุด
· ความยืดหยุ่น ของพอร์ตการทำงาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม เป็น สารละลาย ที่ใช้งานได้จริงสำหรับความต้องการที่แตกต่างกัน
· ตัวเก็บเสียง แบบกลม สำหรับท่อระบายอากาศเสีย
· การกระตุ้น: โดยตรง
· ช่วง ความดัน การทำงาน: –0.95: 10 บาร์
· วาล์ว ปุ่มกด
· ทนทานด้วย วาล์ว ป๊อปเป็ตที่ผ่านการทดลองและทดสอบแล้ว
· แข็งแรงด้วย ตัวเสื้อ โลหะหรือพลาสติกและ เกลียว หรือ คอนเนคเตอร์
· การติดตั้งแผงด้านหน้าหรือการติดตั้งบน เหล็กยึด
ฟุตวาล์ว, ซีรีส์ FP

คุณสมบัติ

รายละเอียดจำเพาะ
| ชนิด | FPB-3-1/4 | F-5-1/4-B | FP-5-1/4-B | FPB-5-1/4 | F-3-1/4-B | FO-3-1/4-B | FP-3-1/4-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตราการไหลมาตรฐาน [l/min] 1 > 2 | 550 | 600 | |||||
| ฟังก์ชันวาล์ว | วาล์ว 3/2 ทาง | วาล์ว 5/2 ทาง | วาล์ว 3/2 ทาง | ||||
| การออกแบบ | วาล์ว Poppet, ขับเคลื่อนโดยตรง | ||||||
| การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 |
| ความกว้างกำหนด [มม.] | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| น้ำหนัก [ก.] | 610 | 705 | 1845 | 725 | 595 | 595 | 1760 |
| แรงควบคุม [N] | 31.5 | 78.0 | 82.0 | 67.5 | 50.0 | 55.0 | 58.5 |
รายละเอียดจำเพาะ
| ของไหลที่ใช้ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
|---|---|
| หมายเหตุเกี่ยวกับการทำงาน/ ของไหลไพล็อต | สามารถหล่อลื่นได้ (ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นเสมอ) |
| ช่วงแรงดันใช้งาน [บาร์] | -0.95: 10 |
| อุณหภูมิแวดล้อม [°C] | -10: +60 |