วาล์วควบคุมการไหลของไอเสีย, ซีรีส์ GRE

แบรนด์ :
FESTO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม อากาศเสียแบบ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ชนิดเกลียวใน พร้อม อุปกรณ์เก็บเสียง
[คุณสมบัติ]
· ฟังก์ชั่น วาล์ว: ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม ไหลของ ความดัน เสียง
· การเลือก ฟังก์ชั่น เสริม: พร้อม อุปกรณ์เก็บเสียง
· องค์ประกอบ ปรับแต่ง: สกรู
· ประเภทของการติดตั้ง: ชนิดเกลียวใน
[วัสดุ]
· วัสดุ ของปลั๊กเกลียว: อะลูมิเนียมอัลลอย ดัด
· วัสดุ ซีล: NBR.
· วัสดุ ของ สกรู รับ: ทองเหลือง.
วาล์วควบคุมการไหลของไอเสีย, ซีรีส์ GRE
คุณสมบัติ
รายละเอียดจำเพาะ
| ฟังก์ชันวาล์ว | อุปกรณ์ควบคุม การไหล | |
|---|---|---|
| การเชื่อมต่อนิวเมติก 1 | G 1/8 | G 1/4 |
| ส่วนประกอบการปรับตั้ง | สกรูหัวบาก | |
| ประเภทของการติดตั้ง | ขันเกลียว | |
| ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | |
| แรงบิดขันแน่นมาตรฐาน [Nm] | 12 ±20 | — |
| ความดันในการใช้งาน [บาร์] | 0 ถึง 10 | |
| ของไหลที่ใช้ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731: 2010 [7:-:-] | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731: 2010 [7:-:-] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อต | สามารถใช้งานกับของไหลที่มีคุณสมบัติหล่อลื่นได้ (ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นเสมอ) | |
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃] | -10 ถึง +70 | |
| อุณหภูมิของของไหล [℃] | -10 ถึง +70 | |