วงจรแปลงไฟ เตอร์ชุดปากกา

แบรนด์ :
FESTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สวิตช์ ความดัน หรือ สุญญากาศ พร้อมแสดงสถานะการสลับและจุดสลับ แบบปรับได้
    [คุณสมบัติ]
    · การติดตั้งแบบ รูทะลุ บน แผ่นฐาน
    · สวิตซ์ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ สวิตช์ความดัน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม/ แบบใช้ไฟฟ้า
    · ตัวแปลงสัญญาณ ความดัน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม/ แบบใช้ไฟฟ้า
    · การออกแบบ เพื่อ สุญญากาศ
    · ติดตั้งบน เฟรม ยึด 2 N
    · การออกแบบ ป้องกันน้ำกระเซ็น

    วงจรแปลงไฟ เตอร์ชุดปากกา

    วงจรแปลงไฟ เตอร์ชุดปากกา

    คุณสมบัติ

    วงจรแปลงไฟ เตอร์ชุดปากกา

    สเปค

    การรับรองเครื่องหมาย RCM
    เครื่องหมาย CE (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)ตามคำสั่ง EU EMC
    หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุเป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
    ปราศจาก ทองแดง และ PTFE
    ตัวแปรที่วัดได้ความ ความดัน สัมพัทธ์ (แรงดันเกิน:การเชื่อมต่อสายไฟ กับ P1 / สุญญากาศ:การเชื่อมต่อสายไฟ กับ P2)
    ความ ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ( การเชื่อมต่อสายไฟ P1 และ P2 เงื่อนไข:P1 ≥ P2)
    วิธีการวัดสวิตช์ความดันนิวเมติก / ไฟฟ้า
    ความดัน ใช้งาน [bar]-1 ถึง +8
    สื่อปฏิบัติการอากาศอัด เป็น ISO 85731: 2010 [7: 4: 4]
    หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ / ไพล็อตสามารถทำการหล่อลื่นได้ (ซึ่งใน เคส จะต้องใช้การหล่อลื่นเสมอ)
    อุณหภูมิปานกลาง [℃]-20 ถึง +60
    อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]-20 ถึง +60
    การสลับ เอาต์พุตPNP
    ฟังก์ชั่น การสลับ องค์ประกอบไม่มีข้อมูล หน้าสัมผัส
    ช่วงการตั้ง ค่า จุดเทรสโฮลด์ [bar]-0.8 ถึง +8
    เครื่องวัดความถี่ เปลี่ยนสูงสุด [hz]70
    กระแส ไฟ กระแส Output สูงสุด [mA]350
    ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรใช่
    ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน [V DC]12 ถึง 30
    การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้าสายไฟ 3 ขดลวด ปลายเปิด
    ความยาว สายไฟ [ม.]2.5
    ประเภทของการติดตั้งบน เฟรม ยึด 2 N
    มี รูทะลุ
    ตำแหน่ง ติดตั้งใด
    การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลมM5
    ข้อมูลเกี่ยวกับ วัสดุ ตัวเสื้อสังกะสี ดายแคส