1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปืนเป่าลมพัลส์ PAU ซีรี่ส์ อัตราการไหล ขนาดใหญ่

ปืนเป่าลมพัลส์ PAU ซีรี่ส์ อัตราการไหล ขนาดใหญ่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,739.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนดูแคตตาล็อกสำหรับ รูปทรง โดยละเอียด

รายละเอียดสินค้า

เปลี่ยนปืนลมธรรมดา เป็นปืนลมที่เป่าลมเป็นจังหวะ ได้ง่ายดายแค่ติดตั้ง PAU เข้ากับปืนลม

[คุณสมบัติ]

เพิ่มลมเป่า 200% แต่ขนาดเพิ่มแค่ 30%ลดการใช้ลมในการเป่าลมลง 50%ปรับปรุงประสิทธิภาพในการกำจัดฝุ่นด้วยแรงปะทะที่เพิ่มขึ้นสามารถต่อเข้ากับปืนลมได้ง่ายด้วยข้อต่อเพิ่มเติม

ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดอากาศพัลส์ แบบฝัง ตัว
· ประหยัดพลังงานด้วย กลไก เป่าแบบพัลส์โบลว์
· ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าด้วยการใช้คลื่นกระแทกต่อเนื่อง
· ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเพียง 165 กรัม

วิดีโอเปรียบเทียบระหว่างการเป่าแบบปกติและการเป่าแบบพัลส์

(คลิกเพื่อ ปลายยื่น วิดีโอ)
รหัสสินค้า
PAU-30-02
PAU-30-02-25
PAU-30-03
PAU-30-03-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ วิธีการติดตั้ง

฿ 9,739.17

PULSE BLOW UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน Rc 1/4 (สำหรับทั้ง IN และ OUT)ไม่มีรูยึดหรือขา ฉากยึด

฿ 10,508.33

PULSE BLOW UNIT 1 ชิ้น 4 วัน Rc 1/4 (สำหรับทั้ง IN และ OUT)ติดตั้งโดยตรง

฿ 9,739.17

PULSE BLOW UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน Rc 3/8 (สำหรับทั้ง IN และ OUT)ไม่มีรูยึดหรือขา ฉากยึด

฿ 10,508.33

PULSE BLOW UNIT 1 ชิ้น 4 วัน Rc 3/8 (สำหรับทั้ง IN และ OUT)ติดตั้งโดยตรง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน่วยเป่าพัลส์ ช่วง เครื่องวัดความถี่ พัลส์(เฮิร์ตซ์) 5 ถึง 15