จอแสดงผล 2 สี สวิตช์ โฟลว์ดิจิตอล PF2M7 series

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ชิ้นส่วน ฯลฯ การมาถึงครั้งต่อไปของผลิตภัณฑ์ที่ถูก แบบแขวน การสั่งซื้อยังไม่สามารถยืนยันได้
  • โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดของ สเปค และ วัสดุ
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

เลือก สวิตช์ โฟลว์ดิจิตอลสำหรับการจัดการการ ประหยัดพลังงาน
[คุณสมบัติ]
· ของไหล: อากาศแห้ง, N2, ar, CO2
· วัดอัตราการไหลได้หลากหลายด้วย 1 หน่วย
· ความสามารถพิสัย: 100: 1,หน่วยการตั้งค่าขั้นต่ำ 0.01 L/ขั้นต่ำ
· ทนต่อความชื้นและ สิ่งแปลกปลอม/สิ่งปนเปื้อน ได้ดีขึ้น
· กะทัดรัด/ น้ำหนักเบา, น้ำหนัก: ลดลง 27.3% (55 ก. ถึง 40 ก.)
·การ การใช้กระแสไฟฟ้า ต่ำ: 35 mA หรือน้อยกว่า
· แสดง ฟังก์ชั่น ผกผัน
· รูปแบบท่อที่หลอกหลาย
· วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล แบบรวม การ
· อัตราการไหล พร้อมจอแสดงผลดิจิตอล "การแสดงภาพ"
· สามารถเปลี่ยนได้ตาม ของไหล ใช้งานที่ใช้
· การตั้ง เวลาหน่วง
· ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น
· ฟังก์ชั่น อนาล็อก ฟรีสแปน
· นำเอา ฟังก์ชั่น สลับ เอาต์พุต แรงดัน อนาล็อก มาใช้
· แรงดันไฟเลี้ยง: รองรับ 12 ถึง 24 V

ดรออิ้ง

PF2M7□-C4/C6/C8

ชนิดจอแสดงผล 2 สี สวิตช์ โฟลว์ดิจิตอล ซีรีส์ PF2M7 ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 1

PF2M7□-□1/2

ชนิดจอแสดงผล 2 สี สวิตช์ โฟลว์ดิจิตอล ซีรีส์ PF2M7 ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 2

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

สเปค

ชนิดจอแสดงผล 2 สี, สวิตช์ โฟลว์ดิจิตอล , PF2M7 ซีรีส์, สเปค

*2 เมื่อใช้ ฟังก์ชั่น คง ค่า สะสม ให้คำนวณ อายุการใช้งาน การใช้งานจากเงื่อนไขการใช้งานและใช้งานภายใน อายุการใช้งาน จำกัดจำนวนการเข้าถึง องค์ประกอบ การจัดเก็บ (ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์) คือ 3.7 ล้านครั้ง เมื่อได้รับพลังงานเป็นเวลา 24 ชั่วโมง อายุการใช้งาน การใช้งานจะเป็นดังนี้

  • ช่วงเวลา 5 นาที: 5 นาที × 3.7 ล้านครั้ง = 18.5 ล้านนาที = 35 ปี
  • ช่วงเวลา 2 นาที: 2 นาที × 3.7 ล้านครั้ง = 7.4 ล้านนาที = 14 ปี
*3) แรงดันลบ คือ ค่า ความดัน ที่ด้าน IN ของ ผลิตภัณฑ์ (ด้าน เต้าเสียบ )
*4) เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์หลายตัวแบบ หน้าสัมผัส ใกล้ชิด ให้ใช้ขีดจำกัดบนของ แรงดันไฟเลี้ยง ที่ 24 V DC
*5) ของไหล: ความแม่นยำ ในการไหลของอากาศแห้ง สำหรับก๊าซประเภทอื่นที่ไม่ใช่อากาศ จะเป็น ค่าอ้างอิง
*6) ชุดกรอง ดิจิตอล: เป็น ค่า ที่ 0.05 วินาที
*7) คุณสามารถ คลองเลื่อย เวลาได้ตั้งแต่เมื่อ อัตราการไหล ในทันทีถึง ค่า ที่ คลองเลื่อย จนกว่า เอาต์พุต ของ สวิตช์ จะทำงาน
*8) หาก อัตราการไหล ผันผวนใกล้กับ ค่า ที่ คลองเลื่อย การ อาการสั่นสะท้าน จะเกิดขึ้นเว้นแต่ ค่า ที่ คลองเลื่อย เท่ากับหรือมากกว่าช่วงการผันผวนจะถูก คลองเลื่อย
*9) เมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์ ที่มี เอาต์พุต อนาล็อก
*10) เมื่อเลือก 0 ถึง 10 V ให้อ้างอิงกับกราฟ เอาต์พุต อนาล็อก สำหรับ กระแสไฟฟ้า น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
*11) เงื่อนไข มาตรฐาน (STD): 20 "°C," 101.3 "kPa" (ความ ความดัน แบบสัมบูรณ์), 65 "% RH" (อัตราการไหลใน สเปค เป็น มาตรฐาน)
สภาพปกติ (NOR): 0 "°C, " 101.3 "kPa" (ความ ความดัน แบบสัมบูรณ์), 0 [%RH]
*12) สามารถ คลองเลื่อย นี้ได้เมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์ ที่มี ฟังก์ชั่น สลับยูนิต
*13) การแสดง อัตราการไหล สะสมเป็นการแสดง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตัวเลข 4 หลักบนจะแสดงเสมอ
*14) สามารถ คลองเลื่อย เวลา ชุดกรอง ดิจิตอลสำหรับอินพุต เซนเซอร์ ได้ เวลาตอบสนอง 90% ต่ออินพุตแบบเป็น ขั้น
*15) โปรดใช้หลังจากยืนยันข้อควรระวังสำหรับข้อต่อสวมเร็ว นอกจากนี้ โปรดใช้ ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก เอนกประสงค์ (ซีรีส์ KQ□L) เมื่อเปลี่ยนสภาพท่อ เช่น การติดตั้งด้านหลัง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของท่อ มันอาจจะส่งผลต่อ ความแม่นยำ อัตราการไหล
*16) แม้ว่า ผู้ผลิต จะพยายามปรับปรุงคุณภาพ แต่ผลิตภัณฑ์ที่มีรอยขีดข่วนเล็กน้อย คราบ สีที่แสดง ความสว่าง ไม่สม่ำเสมอ ฯลฯ เล็กน้อยเกี่ยวกับ ลักษณะภายนอก ที่ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี

วิธีการแสดง รหัสรุ่น/ Part number

ประเภทการแสดงผล 2 สี, สวิตช์ การไหลแบบดิจิตอล , PF2M7 ซีรีส์, วิธีการแสดง รหัสรุ่น/ Part number

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

หน่วย: มม.

PF2M7□-C4/C6/C8

รหัสสินค้าAP
PF2M701/702/705/710-C459.1⌀2.8 ลึก 8.4
PF2M701/702/705/710/725/750-C659.9⌀2.8 ลึก 8.4
PF2M711-C868⌀2.8 ลึก 6.2

PF2M7□-□1/2

รหัสสินค้าABP
PF2M701/702/705/710/725/750-016614⌀2.8 ลึก 8.4
PF2M701/702/705/710/725/750-N16814⌀2.8 ลึก 8.4
PF2M701/702/705/710/725/750-F17014⌀2.8 ลึก 8.4
PF2M711-027017⌀2.8 ลึก 6.2
PF2M711-N27017⌀2.8 ลึก 6.2
PF2M711-F27821⌀2.8 ลึก 6.2