(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ความสูง 12.7 มม. มิติ ความสูง 9.7 มม. ลดลง (ลดลง 43.3%)
สามารถปรับ อัตราการไหล ได้ในพื้นที่แคบ
ปรับปรุงความสามารถในการติดตั้งด้วย ประแจหกเหลี่ยม
· ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ: 0.05 MPa
· ประเภท ล็อค แบบกดง่าย
· ปรับปรุงความสามารถในการทำซ้ำ อัตราการไหล และการทำงาน
ของไหล ปฏิบัติการ | อากาศ |
---|---|
รับประกันความต้านทานแรงดัน | 1.05 MPa |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa |
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.05 MPa |
อุณหภูมิ ของไหล แวดล้อมและการทำงาน | -5 ถึง + 60°C (ไม่มีการแช่แข็ง) |
วัสดุ ท่อที่ รองรับการใช้งาน | ไนล่อน, ไนล่อนอ่อน, โพลียูรีเทน, FEP, PFA |
หมายเหตุ) ใช้ความระมัดระวังที่ แรงดันใช้งานสูงสุด เมื่อใช้ ไนล่อน อ่อนหรือท่อ โพลียูรีเทน
■ ขนาดเมตริก
รหัสสินค้า | d | T | H | ขนาดปุ่มปลดล็อค | D3 | D4 | A | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | H3 | M | น้ำหนัก (กรัม) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | ปลดล็อค | ตัวล็อค | |||||||||||||||
JAS-L□□23-M3 | 3.2 | M3 × 0.5 | 2.5 | 9.5 | 6.7 | 7.2 | 12.1 | 35.6 | 34.3 | 18.6 | 12.9 | 17.4 | 6.9 | 12.7 | 6.6 | 15.2 | 13.3 | 5 |
JAS-L□□04-M3 | 4 | 10 | 7.7 | 8.2 | 5 | |||||||||||||
JAS-L□□23-M5 | 3.2 | M5 × 0.8 | 9.5 | 6.7 | 7.2 | 16.2 | 5 | |||||||||||
JAS-L□□04-M5 | 4 | 10 | 7.7 | 8.2 | 6 | |||||||||||||
JAS-L□□06-M5 | 6 | 12 | 9.7 | 10.4 | 6 |
■ ขนาดนิ้ว
รหัสสินค้า | d | T | H | ขนาดปุ่มปลดล็อค | D3 | D4 | A | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | H3 | M | น้ำหนัก (กรัม) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | ปลดล็อค | ตัวล็อค | |||||||||||||||
JAS-L□□01-U10 | 1/8 | 10/32UNF | 2.5 | 9.5 | 6.7 | 7.2 | 12.1 | 35.6 | 34.3 | 18.6 | 12.9 | 17.4 | 6.9 | 12.7 | 6.6 | 16.2 | 13.3 | 5 |
JAS-L□□03-U10 | 5/32 | 10 | 7.7 | 8.2 | 6 |
■ ขนาดเมตริก
รหัสสินค้า | d | T (R, NPT) | H | ขนาดปุ่มปลดล็อค | D3 | D4 | A | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | H3 | M | น้ำหนัก (กรัม) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | ปลดล็อค | ตัวล็อค | |||||||||||||||
JAS-L□□04-01 (S) | 4 | 1/8 | 6 | 10 | 7.7 | 8.2 | 14.7 | 42.7 | 40.9 | 20.4 | 17.5 | 24.2 | 10.2 | 17.1 | 9.7 | 20.3 | 13.3 | 14 |
JAS-L□□06-01 (S) | 6 | 12 | 9.7 | 10.4 | 14 |
■ ขนาดนิ้ว
รหัสสินค้า | d | T (R, NPT) | H | ขนาดปุ่มปลดล็อค | D3 | D4 | A | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | H3 | M | น้ำหนัก (กรัม) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | ปลดล็อค | ตัวล็อค | |||||||||||||||
JAS-L□□03-N01 (S) | 5/32 | 1/8 | 5.56 | 10 | 7.7 | 8.2 | 14.7 | 42.7 | 40.9 | 20.4 | 17.5 | 24.2 | 10.2 | 17.1 | 9.7 | 20.3 | 13.3 | 14 |
JAS-L□□07-N01 (S) | 1/4 | 10.9 | — | 11.2 | 15 |
■ ขนาดเมตริก
รหัสสินค้า | d | T | H | ขนาดปุ่มปลดล็อค | D3 | D4 | A | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | H3 | M | น้ำหนัก (กรัม) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | ปลดล็อค | ตัวล็อค | |||||||||||||||
JAS-L□□04-G01 | 4 | 1/8 | 6 | 10 | 7.7 | 8.2 | 14.7 | 42.7 | 40.9 | 20.4 | 17.5 | 24.2 | 10.2 | 15.6 | 8.3 | 20.9 | 13.3 | 14 |
JAS-L□□06-G01 | 6 | 12 | 9.7 | 10.4 | 14 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการควบคุม | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | บังคับ สายยาง OD mm (มิลลิเมตร) | บังคับ สายยาง ขนาด OD นิ้ว (นิ้ว) | ตำแหน่ง สตัด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,008.50 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 10-32UNF | - | ø 1/8" | ด้านขวา | ||
฿ 5,008.50 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 1/8 | - | ø 5/32" | ด้านขวา | ||
฿ 5,008.50 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 1/8 | - | ø 5/32" | ด้านขวา | ||
฿ 5,008.50 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 10-32UNF | - | ø 5/32" | ด้านขวา | ||
฿ 5,008.50 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 1/8 | ø 4 | - | ด้านขวา | ||
฿ 300.60 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 1/8 | ø 4 | - | ด้านขวา | ||
฿ 5,008.50 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 1/8 | ø 4 | - | ด้านขวา | ||
฿ 376.20 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | M3×0.5 | ø 4 | - | ด้านขวา | ||
฿ 224.10 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | M5×0.8 | ø 4 | - | ด้านขวา | ||
฿ 5,008.50 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 1/8 | ø 6 | - | ด้านขวา | ||
฿ 300.60 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 1/8 | ø 6 | - | ด้านขวา | ||
฿ 5,008.50 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 1/8 | ø 6 | - | ด้านขวา | ||
฿ 306.00 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | M5×0.8 | ø 6 | - | ด้านขวา | ||
฿ 5,008.50 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 1/8 | - | ø 1/4" | ด้านขวา | ||
฿ 5,008.50 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 1/8 | - | ø 1/4" | ด้านขวา | ||
฿ 381.60 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | M3×0.5 | ø 3.2 | - | ด้านขวา | ||
฿ 316.80 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | M5×0.8 | ø 3.2 | - | ด้านขวา | ||
฿ 316.80 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 10-32UNF | - | ø 1/8" | ด้านซ้าย | ||
฿ 316.80 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 1/8 | - | ø 5/32" | ด้านซ้าย | ||
฿ 316.80 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 1/8 | - | ø 5/32" | ด้านซ้าย | ||
฿ 316.80 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 10-32UNF | - | ø 5/32" | ด้านซ้าย | ||
฿ 316.80 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 1/8 | ø 4 | - | ด้านซ้าย | ||
฿ 300.60 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 1/8 | ø 4 | - | ด้านซ้าย | ||
฿ 316.80 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 1/8 | ø 4 | - | ด้านซ้าย | ||
฿ 275.40 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | M3×0.5 | ø 4 | - | ด้านซ้าย | ||
฿ 224.10 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | M5×0.8 | ø 4 | - | ด้านซ้าย | ||
฿ 316.80 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 1/8 | ø 6 | - | ด้านซ้าย | ||
฿ 300.60 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 1/8 | ø 6 | - | ด้านซ้าย | ||
฿ 316.80 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 1/8 | ø 6 | - | ด้านซ้าย | ||
฿ 369.90 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | M5×0.8 | ø 6 | - | ด้านซ้าย | ||
฿ 316.80 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 1/8 | - | ø 1/4" | ด้านซ้าย | ||
฿ 316.80 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 1/8 | - | ø 1/4" | ด้านซ้าย | ||
฿ 316.80 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | M3×0.5 | ø 3.2 | - | ด้านซ้าย | ||
฿ 316.80 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | M5×0.8 | ø 3.2 | - | ด้านซ้าย | ||
฿ 316.80 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 10-32UNF | - | ø 1/8" | ด้านขวา | ||
฿ 316.80 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 1/8 | - | ø 5/32" | ด้านขวา | ||
฿ 316.80 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 1/8 | - | ø 5/32" | ด้านขวา | ||
฿ 316.80 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 10-32UNF | - | ø 5/32" | ด้านขวา | ||
฿ 316.80 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 1/8 | ø 4 | - | ด้านขวา | ||
฿ 495.90 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 1/8 | ø 4 | - | ด้านขวา | ||
฿ 495.90 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 1/8 | ø 4 | - | ด้านขวา | ||
฿ 453.60 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | M3×0.5 | ø 4 | - | ด้านขวา | ||
฿ 306.00 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | M5×0.8 | ø 4 | - | ด้านขวา | ||
฿ 306.00 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 1/8 | ø 6 | - | ด้านขวา | ||
฿ 495.90 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 1/8 | ø 6 | - | ด้านขวา | ||
฿ 495.90 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 1/8 | ø 6 | - | ด้านขวา | ||
฿ 369.90 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | M5×0.8 | ø 6 | - | ด้านขวา | ||
฿ 369.90 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 1/8 | - | ø 1/4" | ด้านขวา | ||
฿ 369.90 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 1/8 | - | ø 1/4" | ด้านขวา | ||
฿ 369.90 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | M3×0.5 | ø 3.2 | - | ด้านขวา | ||
฿ 369.90 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | M5×0.8 | ø 3.2 | - | ด้านขวา | ||
฿ 369.90 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 10-32UNF | - | ø 1/8" | ด้านซ้าย | ||
฿ 369.90 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 1/8 | - | ø 5/32" | ด้านซ้าย | ||
฿ 369.90 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 1/8 | - | ø 5/32" | ด้านซ้าย | ||
฿ 369.90 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 10-32UNF | - | ø 5/32" | ด้านซ้าย | ||
฿ 369.90 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 1/8 | ø 4 | - | ด้านซ้าย | ||
฿ 495.90 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 1/8 | ø 4 | - | ด้านซ้าย | ||
฿ 495.90 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 1/8 | ø 4 | - | ด้านซ้าย | ||
฿ 453.60 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | M3×0.5 | ø 4 | - | ด้านซ้าย | ||
฿ 369.90 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | M5×0.8 | ø 4 | - | ด้านซ้าย | ||
฿ 369.90 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 1/8 | ø 6 | - | ด้านซ้าย | ||
฿ 495.90 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 1/8 | ø 6 | - | ด้านซ้าย | ||
฿ 419.40 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 1/8 | ø 6 | - | ด้านซ้าย | ||
฿ 369.90 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | M5×0.8 | ø 6 | - | ด้านซ้าย | ||
฿ 369.90 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 1/8 | - | ø 1/4" | ด้านซ้าย | ||
฿ 369.90 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 1/8 | - | ø 1/4" | ด้านซ้าย | ||
฿ 369.90 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | M3×0.5 | ø 3.2 | - | ด้านซ้าย | ||
฿ 369.90 | SMC SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | M5×0.8 | ø 3.2 | - | ด้านซ้าย |
กำลังโหลด …
รูปแบบ | ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | ชนิด | ตัวควบคุมปริมาณลม | ประเภทข้อต่อ | เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | PBT | ประเภทลูกบิด | ล็อค แบบกด | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน |
วัสดุส่วนเกลียว | สเตนเลส (SUS303, SUS304) | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.05:: 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง