แหวน รูปทรง พิเศษ รู ขนาดใหญ่

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ผู้ผลิต มีแหวน 3 แบบ: แหวน แบบเหลี่ยม แหวน แหวน สูง
· วัสดุ: ผู้ผลิต เสนอ ยาง 3 ประเภท: ยางไนไตรล์,ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์,และฟลูออโรอีลาสโตเมอร์คุณภาพ ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์
· ความแข็ง: คุณสามารถเลือกจาก 50, 60, 70, 80, 90 (ไม่รวม วัสดุ บางอย่าง)
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน: สามารถกำหนดได้ทีละ 1 มม. จาก 500 มม. ถึง 4,000 มม.
| รุ่น | วัสดุ | ความแข็ง (JIS เอชเอส) | สี | ใช้ได้ ช่วงอุณหภูมิ | การประยุกต์ใช้งาน | สัญลักษณ์ JIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSA | ยางไนไตรล์ | 70±5 | สีดำ | -30 to +100°C | ทน น้ำมัน แร่ | แบบก |
| TSB | 90±5 | ทน น้ำมัน แร่ | แบบ B | |||
| TSC | ยาง ฟลูออรีน | 50±5 | -15 ถึง +200 องศาเซลเซียส | ทนความร้อน | — | |
| TSD | 60±5 | ทนความร้อน | — | |||
| TSF | 70±5 | ทนความร้อน | Class 4 D | |||
| TSE | 80±5 | ทนความร้อน | — | |||
| TSG | 90±5 | ทนความร้อน | — | |||
| TSH | ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ เกรด ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | 70±5 | ทนน้ำมัน ทน ทนความร้อน สารเคมี (กรด) | — | ||
| TSI | 70±5 | ทนความร้อน ทนต่อ ทนสารเคมี (กรด/ด่าง/ สารประกอบเอมีน / ไอน้ำ) | — | |||
| TSJ | 70±5 | -15 ถึง +280°C | ทนความร้อน ดี | — |
| รูปทรง | แหวน แบบเหลี่ยม | โดมสี่เหลี่ยมคางหมู | โดมกลม |
![]() | ![]() | ![]() | |
| ขนาดหน้าตัด | W × H | W × H × A × R | W × H × A × R |
| 7 × 7 | 8 × 8 × 4 × 2 | 8 × 8 × 4 × 4 | |
| 9.5 × 9.5 | 10 × 10 × 5 × 2.5 | 10 × 10 × 5 × 5 | |
| 10 × 10 | 12 × 12 × 6 × 3 | 12 × 12 × 6 × 6 | |
| 12 × 12 | 16 × 16 × 8 × 4 | — | |
| 13 × 13 | — | — |
| รุ่น | ขนาด (W × H) ⌀ | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (⌀) ระบุเป็น mm | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | |
|---|---|---|---|---|---|
| ต่ำสุด | ค่าสูงสุด | ||||
| KTSA~J แหวน แบบเหลี่ยม | 7 × 7 | ±0.15 | 500 | 4,000 | +0 ถึง -1% |
| 9.5 × 9.5 | ±0.30 | ||||
| 10 × 10 | ±0.30 | ||||
| 12 × 12 | ±0.40 | ||||
| 13 × 13 | ±0.40 | ||||
| YTSA~J เดลต้า-ring | 8 × 8 | ±0.15 | |||
| 10 × 10 | ±0.30 | ||||
| 12 × 12 | ±0.40 | ||||
| 16 × 16 | ±0.40 | ||||
| MTSA~J D- แหวน | 8 × 8 | ±0.15 | |||
| 10 × 10 | ±0.30 | ||||
| 12 × 12 | ±0.40 | ||||
- * ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ของเดลต้าริง / วงแหวนดีขึ้นอยู่กับค่า W และ H เท่านั้น
ตัวอย่าง ความเผื่อ ของ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน )
สำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 500: พิกัด ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน +0 ถึง -5 mm
สำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 1,745: พิกัด ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน +0 ถึง -18 mm