(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้าง Leverage grab ช่วยให้สามารถเปิดและปิดแบบคู่ขนาน ข้อต่อลด ต้นทุน และปรับปรุงประสิทธิภาพด้านต้นทุน
· มันจะหนีบเมื่อดันก้านลูกสูบออก และจะเปิดขึ้นเมื่อกลับ
· แรงบีบจะแรงขึ้น 20-30% เมื่อกลับมา
· การเพิ่มพื้นที่ หน้าสัมผัส ภายในส่วนหลักของ ตัวเครื่อง จับ ความผันผวนจะลดลงและ ความแม่นยำ ในการจับจะเพิ่มขึ้น
จำนวนนิ้ว | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | รูปทรง | ประเภท แบบเหลี่ยม | วิธีการจับ | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการใช้งาน | การแสดงสอง มาตรฐาน | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน |
ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ความแม่นยำ สูง | กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ | รูปทรง นิ้ว | รุ่นมาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HFP16 ในชุด มือจับแบบลม (แบบกลไกขนาน) ซีรีส์ HFP
รหัสสินค้า |
---|
HFP10 |
HFP20 |
HFP25 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เปิด มิติ L1 (มิลลิเมตร) | มิติ ปิด L2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของ กระบอกสูบ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,113.55 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 14.5 | 10.5 | 10 | ||
฿ 2,717.42 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 32.5 | 20.5 | 20 | ||
฿ 3,381.68 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 35.5 | 21.5 | 25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง