(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น
· โครงสร้างมีระดับการป้องกัน IP67
· เวอร์ชั่นใหม่เพิ่มประสิทธิภาพในการทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าเดิม
ระดับการป้องกัน IP67
เวอร์ชั่นใหม่เพิ่มประสิทธิภาพในการทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าเดิม
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ได้มาตรฐาน UL/C-UL , CE , TUV , Korean S Mark , GB
CE : Machinery Directive, EMC Directive
UL : ผ่านการรับรอง
GB: สอดคล้องตาม GB/T 4584
การรับรอง Korea's S-mark : เฉพาะ SF4B-□(V2)
![]() | ![]() |
※ 1 | Control Category จะแตกต่างกันไปตามการออกแบบและการเดินสายวงจรภายนอก |
---|
■ ข้อแตกต่างหลักจากสินค้ารุ่นก่อน
นอกเหนือจากรายการต่อไปนี้แล้ว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนรายละเอียดจำเพาะ ราคา และอื่นๆ
[ระดับการป้องกัน]
IP65、IP67(IEC) (รุ่นเดิมมีระดับ IP65 เท่านั้น)
[รูปลักษณ์]
ด้วยโครงสร้างไร้รอยต่อที่มีประสิทธิภาพในการทนต่อสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น จึงแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ใดๆ ทั้งนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนการใช้งาน เช่น การติดตั้ง
[รหัสรุ่นสินค้า]
เติม <V2> ท้ายรหัสรุ่นสินค้าเดิม
(ตัวอย่าง) SF4B-F23 เป็น "SF4B-F23<V2>"
SF4B-F23-01 เป็น "SF4B-F23-01 <V2>"
* ข้อควรระวัง
เรามีกำหนดที่จะได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยจากประเทศจีน (GB: ข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ความปลอดภัยประเภทแสงสำหรับเครื่องกด)
และการรับรอง Korea S-mark ในอนาคตอันใกล้ สินค้ารุ่นก่อนหน้ายังคงมีจำหน่ายเช่นเดิม
ดังนั้นโปรดซื้อซีรีส์ SF4B ก่อนหน้าเมื่อใช้งานกับเครื่องกดในประเทศจีน หรือเมื่อใช้งานในประเทศเกาหลี
■ เพื่อความปลอดภัยของคุณ
ในการใช้งานม่านแสงนิรภัย โปรดตั้งระบบควบคุมให้เป็นไปตามรายการด้านล่างเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของระบบโดยรวม
|
|
|
|
รหัสสินค้า |
---|
SF4B-H12-01-V2 |
SF4B-H16-01-V2 |
SF4B-H20-01-V2 |
SF4B-H28-01-V2 |
SF4B-H32-01-V2 |
SF4B-H40-01-V2 |
SF4B-H48-01-V2 |
SF4B-H56-01-V2 |
SF4B-H64-01-V2 |
SF4B-H72-01-V2 |
SF4B-H80-01-V2 |
SF4B-H88-01-V2 |
SF4B-H96-01-V2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนคาน | ความกว้างการตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 34,345.00 | SAFETY LIGHT CURTAIN SF4B VER2 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 12 | 230 | ||
฿ 37,053.33 | SAFETY LIGHT CURTAIN SF4B VER2 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 310 | ||
฿ 41,841.67 | SAFETY LIGHT CURTAIN SF4B VER2 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 20 | 390 | ||
฿ 56,341.67 | SAFETY LIGHT CURTAIN SF4B VER2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 28 | 550 | ||
฿ 63,563.33 | SAFETY LIGHT CURTAIN SF4B VER2 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 32 | 630 | ||
฿ 76,621.67 | SAFETY LIGHT CURTAIN SF4B VER2 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | 790 | ||
฿ 83,460.00 | SAFETY LIGHT CURTAIN SF4B VER2 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 48 | 950 | ||
฿ 92,468.33 | SAFETY LIGHT CURTAIN SF4B VER2 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 56 | 1110 | ||
฿ 101,873.33 | SAFETY LIGHT CURTAIN SF4B VER2 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 64 | 1270 | ||
฿ 111,215.00 | SAFETY LIGHT CURTAIN SF4B VER2 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 72 | 1430 | ||
฿ 122,433.33 | SAFETY LIGHT CURTAIN SF4B VER2 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 80 | 1590 | ||
฿ 133,658.33 | SAFETY LIGHT CURTAIN SF4B VER2 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 88 | 1750 | ||
฿ 144,416.67 | SAFETY LIGHT CURTAIN SF4B VER2 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 96 | 1910 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ม่านแสงนิรภัย | พิทช์ คาน(มิลลิเมตร) | 20 | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | แบบป้องกันมือ |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | แบบมาตรฐาน | วัตถุที่ตรวจจับได้น้อยที่สุด(φ) | 25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง