รายละเอียดคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์
ช่วย "ประหยัดเวลา" ในการกำจัดไฟฟ้าสถิตด้วยการปล่อยประจุจำนวนมาก
แบบหลากฟังก์ชั่นที่สามารถกำจัดไฟฟ้าสถิตได้โดย “ไม่ใช้ลม (ไม่มีลม)” และ “ใช้ลมแรงดันต่ำ”
ได้มาตรฐาน UL, CE, CSA
ได้มาตรฐาน CE
ได้รับการรับรอง UL, CSA: NRTL โดย TUV SUD America Inc.
รองรับการใช้งานที่หลากหลายด้วยการกำจัดไฟฟ้าสถิตทุกแบบ เช่น “ไม่ใช้ลม (ไม่มีลม),” “ใช้ลมแรงดันต่ำ,” และ “มีความเร็วสูง”
ซีรีส์ ER-X นี้ไม่เพียงแต่กำจัดไฟฟ้าสถิตโดยใช้ลมอัด “แรงดันต่ำ” และ “มีความเร็วสูง” แต่ยังสามารถกำจัดไฟฟ้าสถิตได้โดย “ไม่ใช้ลม (ไม่มีลม)” ซึ่งไม่จำเป็นต้องต่อร่วมกับระบบลมอัด
นอกจากนี้ยังสามารถต่อได้ 2 หัวปล่อยประจุ จึงนำไปใช้กำจัดไฟฟ้าสถิตได้หลากหลายการใช้งาน
ช่วยประหยัดเวลาในการกำจัดไฟฟ้าสถิตโดยการปล่อยลม + ประจุจำนวนมาก
หมดกังวลเรื่องฟิล์มลามิเนต และชิ้นส่วนขนาดเล็กปลิวหายจากแรงลม
ช่วยประหยัดเวลาในการกำจัดไฟฟ้าสถิตโดยการปล่อยประจุจำนวนมาก เหมาะสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น กระดาษอิเล็กทรอนิกส์ และโซล่าเซลล์ ชนิดฟิล์มบาง ซึ่งต้องอาศัยความเร็วในการกำจัดไฟฟ้าสถิตเพื่อให้ชิ้นงานออกมาดี
กำจัดไฟฟ้าสถิตได้ด้วยแรงดันลมที่ต่ำกว่า 0.05 MPa ซึ่งรุ่นเดิมไม่สามารถทำได้ เนื่องจากแทบไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจายจากลมที่ปล่อย และไม่มีความเสี่ยงที่ชิ้นงานจะปลิวหรือกระจัดกระจาย จึงเหมาะสำหรับนำไปใช้กำจัดไฟฟ้าสถิตกับฟิล์มลามิเนต ชิ้นส่วนขนาดเล็ก และ FPD (โมบายพาแนล) ที่ต้องการความสะอาดสูง
กำจัดไฟฟ้าสถิตด้วยความเร็วสูงโดยใช้พัลส์ AC
ตารางแสดงเวลาที่ใช้ในการกำจัดไฟฟ้าสถิต (ตัวอย่างอ้างอิง)
กำจัดไฟฟ้าสถิตด้วยความเร็วสูงโดยใช้พัลส์ AC
ใช้วิธีพัลส์ AC ในการจ่ายแรงดันไฟฟ้า “+” และ “-” ไปยังเข็มปล่อยประจุแต่ละตัว ซึ่งทำให้สามารถผลิตและปล่อยประจุได้เป็นจำนวนมาก จึงกำจัดไฟฟ้าสถิตได้ในเวลาอันสั้น
มีความถี่พัลส์ให้เลือก 8 ขนาดตามการใช้งาน ตั้งแต่ความถี่ 100 Hz สำหรับกำจัดไฟฟ้าสถิตบนชิ้นงานที่อยู่ระยะใกล้ / เคลื่อนที่ ไปจนถึงความถี่ 1 Hz สำหรับกำจัดไฟฟ้าสถิตบนชิ้นงานที่อยู่ระยะไกล
มาพร้อมกับฟังก์ชั่นควบคุมสมดุลไอออนอัตโนมัติ
วิธีพัลส์ AC
มีกลไกควบคุมสมดุลไอออนอัตโนมัติ โดยจะตรวจจับปริมาณประจุที่ผลิต (ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม) และคอยปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีสมดุลไอออนที่เสถียรตามที่ตั้งเอาไว้
หัวแบบแท่ง
ช่วย "ประหยัดเวลา" ในการกำจัดไฟฟ้าสถิตด้วยการปล่อยประจุจำนวนมาก
มีจำหน่ายชนิดทนความร้อนและความเย็น
ER-X□HC
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: มีจำหน่ายหัวชนิดแท่งที่ใช้งานได้ที่อุณหภูมิแวดล้อม -60 ถึง +200 °C
หัวบางกะทัดรัดพิเศษ
เข็มปล่อยประจุผ่านการออกแบบใหม่ตั้งแต่ต้นเพื่อให้ได้หัวที่บางกะทัดรัดพิเศษ ซึ่งสามารถกำจัดไฟฟ้าสถิตด้วยความเร็วสูง*1 และมีดีไซน์ที่ประหยัดการซ่อมบำรุง*2
สามารถนำไปฝังหรือติดตั้งกับอุปกรณ์ในภายหลังได้ ในกรณีที่อุปกรณ์นั้นไม่สามารถกันไฟฟ้าสถิตได้เนื่องจากมีพื้นที่ไม่เพียงพอ
*1: วิธีพัลส์ AC พร้อมท่อลมภายใน (แรงดันสูงสุด 0.5 MPa)
*2: เข็มปล่อยประจุมีโครงสร้างแบบชั้นลม / ยูนิตเข็มปล่อยประจุเพื่อการเปลี่ยนเข็มปล่อยประจุที่ง่ายดาย
หน้าปล่อยประจุแบนเรียบ ทำความสะอาดง่าย
มีหน้าปล่อยประจุที่แบนเรียบ จึงทำความสะอาดเข็มปล่อยประจุและช่องลมได้อย่างง่ายดายเพียงใช้แปรงปัดไปตามร่อง
เข็มปล่อยประจุมีโครงสร้างแบบชั้นลม ช่วยลดการสะสมของสิ่งสกปรก
มีชั้นลมที่สะอาดหุ้มล้อมรอบเข็มปล่อยประจุ คอยกันไม่ให้วัตถุแปลกปลอมเข้าไปติดที่เข็ม ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพ นอกจากนี้ยังใช้แหล่งจ่ายลมคนละแหล่งในการขนส่งประจุและหุ้มเข็มปล่อยประจุ จึงช่วยป้องกันไม่ให้เข็มปล่อยประจุเกิดความไม่เสถียรเนื่องจากมีแรงดันลมไปกระจุกกันมากเกินไป ทำให้สามารถผลิตและขนส่งประจุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้รับการออกแบบเป็นอย่างดีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนในกระบวนการผลิต
เนื่องจากเราให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิต (เช่น แบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ และอื่นๆ) หัวของเครื่องจึงไม่ทำจากทองแดงและไม่ชุบผิวใดๆ ช่วยลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนวัตถุแปลกปลอม
ยูนิตเข็มปล่อยประจุเพื่อการเปลี่ยนเข็มปล่อยประจุที่ง่ายดาย
มียูนิตเข็มปล่อยประจุ (ชุดเข็ม 4 เข็ม) ทำให้งานซ่อมบำรุงเป็นเรื่องง่ายดาย ถอดยูนิตได้ง่ายเพียงเลื่อนไปที่ปลายทั้งสองด้านตามที่ลูกศรชี้
หัวแบบจุด
หัวแบบจุด ใช้เวลาในการกำจัดไฟฟ้าสถิตได้รวดเร็วที่สุด*2
เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตแบบจุดที่รวดเร็วที่สุด*1 ด้วยวิธีพัลส์ AC ใช้เวลาในการกำจัดไฟฟ้าสถิตไม่ถึง 0.3 วินาที*2
ใช้วิธีพัลส์ AC เพื่อให้เครื่องผลิตและปล่อยประจุออกมาได้จำนวนมาก จึงสามารถกำจัดไฟฟ้าสถิตได้ในเวลาอันสั้น นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตแบบจุดที่มีขนาดไม่ถึง ø15 มม. จึงใช้เวลาในการกำจัดไฟฟ้าสถิตไม่ถึง 0.3 วินาที*2 (±1,000 V ถึง ±100 V)
*1: จุดมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ø15 มม.
*2: ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2019
รองรับการกำจัดไฟฟ้าสถิตทั้งแบบที่ “ไม่ใช้ลม (ไม่มีลม)” และแบบที่ “ใช้ลมแรงดันต่ำ” จึงกำจัดไฟฟ้าสถิตได้โดยที่ชิ้นส่วนไม่ปลิวออก
ติดตั้งหัวได้อย่างอิสระด้วยสายเคเบิลอ่อนที่มีท่อลมภายใน
ปรับมุมของพอร์ทจ่ายลมได้
■ ยูนิตไฟฟ้าแรงสูงของ ER-X001
ตัวควบคุม
ต่อหัวปล่อยประจุได้สองหัวเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการกำจัดไฟฟ้าสถิตและขยายเลย์เอาท์
- ใช้หัวคนละแบบร่วมกันได้
* เครื่องควบคุมรุ่นใหม่ ER-XC02 สามารถเชื่อมต่อหัวแบบแท่งและหัวแบบจุดพร้อมกันได้ - กำจัดไฟฟ้าสถิตได้โดยนำหัวทั้งสองไปวางประกบชิ้นงาน
- เพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดไฟฟ้าสถิตโดยการซิงโครไนซ์ 2 หัว
มาพร้อมกับฟังก์ชั่นสร้างประจุ
ฟังก์ชั่นแสนสะดวกสำหรับสร้างประจุให้กับกระดาษและชิ้นส่วนเพื่อการดูดและขนส่ง
(*1): หัวที่ 2 ทำการกำจัดไฟฟ้าสถิตตามปกติ
(*2): ER-X001 ไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นสร้างประจุได้ (เครื่องจะหยุดปล่อยประจุ)
รุ่น All-in-One มาพร้อมกับฟังก์ชั่นที่หลากหลายเพื่อการกำจัดไฟฟ้าสถิตที่เหนือชั้น
การใช้งาน ตัวอย่าง
ฟังก์ชั่นกำจัดไฟฟ้าสถิต
กำจัดไฟฟ้าสถิตและฝุ่นระหว่างที่แยกแผ่นฟิล์ม TAB
กำจัดไฟฟ้าสถิตบนสินค้าที่เป็นเรซิ่นฉีดขึ้นรูปที่ลำเลียงบนสายพาน
กำจัดไฟฟ้าสถิตและฝุ่นบนเลนส์กล้องดิจิทัลที่ลำเลียงบนสายพาน
กำจัดฝุ่นระหว่างประกอบแผงหน้าปัด
กำจัดฝุ่นระหว่างลำเลียงถ้วยอาหาร
ป้องกันไม่ให้สินค้าขึ้นรูปติดกับแม่พิมพ์
ป้องกันไม่ให้ชิ้นงานติดที่เครื่องป้อนชิ้นงาน
กำจัดไฟฟ้าสถิตบน FPC ด้วยความเร็วสูง
ป้องกันความเสียหายที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตระหว่างการเชื่อม
กำจัดไฟฟ้าสถิตบนเครื่องพันเทปด้วยความเร็วสูง
กำจัดไฟฟ้าสถิตบนชิ้นส่วนขนาดเล็กที่ลำเลียงบนสายพาน โดยไม่ใช้ลม
ฟังก์ชั่นสร้างประจุ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง