กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน ดับเบิ้ลแอคติ้ง แกนเดี่ยว C75 series

ข้อควรระวัง
- ■ เกี่ยวกับการจัดการ ผลิตภัณฑ์ SMC
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บจะถูกปล่อยออกมาทีละรายการ - สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด - โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดของ สเปค และ วัสดุ
- รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง
รายละเอียดสินค้า
กระบอกลมก้านสูบเดี่ยวรุ่นมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· คลองเลื่อย รหัสรุ่น/ Part number พร้อมขา เหล็กยึด อุปกรณ์รองรับท่อ , ขา เหล็กยึด ปลายก้าน และ สวิตช์อัตโนมัติ
· มีส่วนทำให้ชั่วโมงแรงงานลดลงโดยประหยัดเวลาและความพยายามในการจัดเรียงกระบอกสูบและอุปกรณ์โลหะแยกกัน
· ปรับตำแหน่งสวิตช์อัตโนมัติได้ง่าย
· ปรับปรุงการมองเห็นของไฟ ไฟบอกสถานะ โดยการทำให้ เหล็กยึด สวิตช์ โปร่งใส
ดรออิ้ง
C□75E

ประเภทเจ้านายสองด้าน (เบาะ ยาง /เบาะลม)
C□75F

บอสตัดพื้นฐานประเภท (เบาะ ยาง)
C□75Y

พอร์ตเชื่อมต่อ ตามแนวแกน ฝาครอบ หัว (เบาะ ยาง)
รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์
วิธีการแสดง รหัสรุ่น/ Part number

สเปค
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | 32 | 40 | |
|---|---|---|---|
| รุ่น | ประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ||
| วิธีการใช้งาน | ก้านเดี่ยวทำหน้าที่สองครั้ง | ||
| ของไหล ปฏิบัติการ | อากาศ | ||
| รับประกันทน ความดัน | 1.5 MPa | ||
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | ||
| ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | เบาะ ยาง | 0.05 MPa | |
| เบาะลม | 0.05 MPa | ||
| อุณหภูมิแวดล้อมและ ของไหล | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -20 ถึง + 80°C (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||
| ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ถึง + 60°C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||
| การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ (ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น) | ||
| ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0 ถึง +1.4 มม | ||
| ความเร็วลูกสูบทำงาน | 50 ถึง 1,500 มม. / วินาที | ||
| หมอน | เบาะ ยาง เบาะลม | ||
| พลังงานจลน์ที่อนุญาต | เบาะ ยาง | 0.65J | 1.2J |
| เบาะลม | 1.07J | 2.35J | |
โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน
C□75E

C□75F/C□75Y