โอริง ริง รู ขนาดใหญ่

แบรนด์ :
tagami seal

ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วัสดุ: ผู้ผลิต มี ยาง 6 ชนิด: ยางไนไตรล์,ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์,ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์,ยางเอทิลีนโพพิลีน,ยางคลอโรพรีน,และ ยางซิลิโคน
· ความแข็ง: คุณสามารถเลือกจาก 50, 60, 70, 80, 90 (*)
·ความกว้างของเส้น: มีตั้งแต่ 3.1 มม. ถึง 40 มม.
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน: สามารถกำหนดได้ทีละ 1 มม. จาก 160 มม. ถึง 4,000 มม. (*)
* ไม่รวม วัสดุ บางอย่าง

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ของ โอริง ริงเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่
 
รุ่นวัสดุความแข็ง
(JIS เอชเอส)
สีใช้ได้
ช่วงอุณหภูมิ
การประยุกต์ใช้งานสัญลักษณ์ JIS
TSAยางไนไตรล์70±5สีดำ-30 ถึง 100 °Cทน น้ำมัน แร่แบบก
TSB90±5แบบ B
TSCยาง ฟลูออรีน50±5-15 ถึง 200 °Cทนความร้อน—
TSD60±5
TSF70±5Class 4 D
TSE80±5—
TSG90±5
TSHฟลู ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ โรอีลาสโตเมอร์สามส่วน70±5ทนน้ำมัน ทน ทนความร้อน สารเคมี (กรด)
TSIทนความร้อน สารเคมี ( กรด / ด่าง / สารประกอบเอมีน / ไอน้ำ )
TSJ-15 or more280°C ทนความร้อน ดี
TSKยางเอทิลีนโพพิลีน-30 ถึง 110 องศาเซลเซียสความทนสารเคมี
 
รุ่นภาพตัดขวาง
⌀
ความเผื่อ ของส่วนตัดขวางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ระบุเพิ่มทีละ 1 มม. รุ่นภาพตัดขวาง
⌀
ความเผื่อ ของส่วนตัดขวางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ระบุเพิ่มทีละ 1 มม.
ต่ำสุดค่าสูงสุด ต่ำสุดค่าสูงสุด
TSA
(ยางไนไตรล์ 70)
TSB
(ยางไนไตรล์ 90)
TSC
(ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ 50)
TSD
(ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ 60)
TSF
(ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ 70)
TSE
(ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ 80)
TSG
(ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ 90)
3.1±0.11604000 TSH
TSI
TSJ
( ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ 70)
TSK
(ยางเอทิลีนโพพิลีน 70)
3.1±0.13004000
3.53160 3.53300
4160 4300
4.5±0.13500 4.5±0.13500
5160 5300
5.33160 5.33300
5.5500 5.5500
5.7160 5.7300
6±0.15160 6±0.15300
6.5300 6.5300
7160 7300
7.5160 7.5300
8160 8300
8.4160 8.4300
9±0.30300 9±0.30300
9.5300 9.5300
10160 10300
10.5300 10.5300
11300 11300
12±0.40300 12±0.40300
12.7300 12.7300
13300 13300
14300 14300
15300 15300
16300 16300
17300 17300
18300 18300
19300 19300
20300 20300
20.6500 20.6500
226002000 226002000
25800 25800
28800 28800
30800 30800
35800 35800
40800 40800
                                         * สำหรับความแตกต่างระหว่าง 3 รุ่นข้างต้น โปรดตรวจสอบแคตตาล็อก
                                           รหัส รุ่น MISUMIรหัส รุ่น ผู้ผลิต
 TSHA200BK
 TSIA301BK
 TSJA101BK
 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
ความคลาดเคลื่อน
160 ถึง 299± 1%
300 ถึง 4000+0 to -1%
ตัวอย่าง)
สำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 200: +2 ถึง -2 มม.
สำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 277: +2.8 ถึง -2.8 มม.
สำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 500: +0 ถึง -5 มม.
สำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 1,000: +0 ถึง - 10 มม.
สำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 1,777: +0 ถึง -18 มม.