ปรับปรุงการต้านทานน้ำ, กระบอกลม ชนิด ท่อเหลี่ยม , รุ่นมาตรฐาน, ดับเบิ้ลแอคติ้ง / แกนเดี่ยว, MB1 series

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • ■ เกี่ยวกับการจัดการ ผลิตภัณฑ์ SMC
    ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บจะถูกปล่อยออกมาทีละรายการ
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดของ สเปค และ วัสดุ
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับใช้ภายใต้บรรยากาศที่มีน้ำหล่อเย็นใน เครื่องมือกล
· ใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีการฉีดพ่นน้ำ เช่น เครื่องทำอาหารและเครื่องล้างรถ

ดรออิ้ง

ปรับปรุงการต้านทานน้ำ, กระบอกลม ชนิด ท่อเหลี่ยม , รุ่นมาตรฐาน, แกนคู่ / แกนเดี่ยว, ซีรีส์ MB1, ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

ประเภทพื้นฐาน / B

ปรับปรุงการกันน้ำ, กระบอกลม ชนิด ท่อเหลี่ยม , รุ่นมาตรฐาน, แกนคู่ / ก้านเดี่ยว, ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ซีรีส์, แบบ 02

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

วิธีการแสดง รหัสรุ่น/ Part number

ปรับปรุงการกันน้ำ, กระบอกลม ชนิด ท่อเหลี่ยม , รุ่นมาตรฐาน, แกนคู่ / แกนเดี่ยว, MB1 ซีรีส์, วิธีการแสดง รหัสรุ่น/ Part number 01
ปรับปรุงการกันน้ำ, กระบอกลม ชนิด ท่อเหลี่ยม , รุ่นมาตรฐาน, แกนคู่ / ก้านเดี่ยว, MB1 ซีรีส์, วิธีการแสดง รหัสรุ่น/ Part number 02
 

■ รหัสรุ่น/ Part number ของ กระบอกสูบ พร้อม แม่เหล็ก แบบฝัง

  • หาก แม่เหล็ก แบบฝัง และไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ สัญลักษณ์การแสดงผลของประเภท สวิตช์อัตโนมัติ จะไม่เป็นสัญลักษณ์
    (ตัวอย่าง) MDB1B40-100Z

สเปค

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน กระบอกสูบ (มม.)3240506380100
ของไหล ปฏิบัติการอากาศ
รับประกันทน ความดัน1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.05 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ ของไหลไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ถึง +70°C
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ถึง + 60°C
(ไม่มีการแช่แข็ง)
การหล่อลื่นไม่ต้องการ (ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น)
ความเร็วลูกสูบทำงาน50 ถึง 1,000 มม. / วินาที
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่สูงสุด 250:0 ถึง +1.0, 251 ถึง 1,000:0 ถึง +1.4, 1,001 ถึง 1,500:0 ถึง +1.8,
1,501 ถึง 2,000:0 ถึง +2.2, 2,001 ถึง 2,300:0 ถึง +2.6
หมอนเบาะลม เบาะ ยาง
เส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ (Rc, NPT, G)1/81/43/81/2
ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้งแบบพื้นฐาน, แบบตีนผี, แบบแปลนด้านข้างแบบก้าน, ชนิดหน้าแปลน ด้านข้างของ หัว , ชนิดหน้าแปลน ตีนเป็ดคู่
วิธีการติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติชนิดที่มีการยึดติด โดยตรง
ผลิตตามสั่งทำจาก สเตนเลส (พร้อมก้านลูกสูบชุบฮาร์ด โครเมี่ยม) (-XC68)

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

หน่วย: มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)FHZZ
321547135 (141)
401758146 (152)
501967165 (173)
631967165 (173)
802581199 (209)
1002581199 (209)

* ขนาดภายนอก อื่น ๆ เหมือนกับ มาตรฐาน ก้านเดี่ยวคู่
* ขนาดใน () เป็น ยาง กันกระแทก

ประเภทพื้นฐาน / B

ปรับปรุงการกันน้ำ, กระบอกลม ชนิด ท่อเหลี่ยม , รุ่นมาตรฐาน , แกนคู่ / ก้านเดี่ยว, ซีรีส์ MB1, โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน 03
* ใน เคส ของเบาะ ยาง ความยาวรวม จะเพิ่มขึ้น 6 มม. สำหรับ ⌀32 และ ⌀40, 8 มม. สำหรับ ⌀50 และ ⌀63 และ 10 มม. สำหรับ ⌀80 และ ⌀100 โดยติดแดมเปอร์ที่ด้านข้างของลูกสูบ .