แผ่นเพลท ดูด SP ซีรีส์

แบรนด์ :
SMC
ข้อควรระวัง
- โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
- รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูรายละเอียด รูปทรง ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต
- อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรหัสรุ่น
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งาน กับการดูดซับและการตรึง ผ้าใบแลพแผ่นชีต บาง พื้นผิวแก้ว ชิ้นงานอ่อน ฯลฯ
ไม่มีการเสียรูปของ ชิ้นงาน ในระหว่างการดูด เนื่องจากดูดผ่านรูเล็กๆ จำนวนมากบน พื้นผิว ดูด
· มี ความแม่นยำ ในการประมวลผลสูง
· แรงดูดจับ สูง
ดรออิ้ง
สี่เหลี่ยมผืนผ้า/SP1□30

SP1130/SP1230

SP1330/SP1430/SP1530/SP1630
แบบเหลี่ยม/SP2□30

SP2130/SP2230

SP2330/SP2430/SP2530/SP2630
รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์
| รหัสสินค้า | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | SP1130 | SP1230 | SP1330 | SP1430 | SP1530 | SP1630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สี่เหลี่ยม | SP2130 | SP2230 | SP2330 | SP2430 | SP2530 | SP2630 | |
| ความเรียบ µm หรือน้อยกว่า | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | |
| ความขนาน µm หรือน้อยกว่า | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 0.5 | 1.2 | 2.1 | 3.2 | 5.8 | 8 |
| สี่เหลี่ยม | 0.4 | 1.0 | 1.8 | 2.9 | 5.3 | 7.4 | |
| ส่วน สุญญากาศ | ขนาดมม | □50 × 50 | □100 × 100 | □150 × 150 | □200 × 200 | □250 × 250 | □300 × 300 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง อนุภาค ตัวเครื่อง เผาผนึก mm | ⌀0.3 (ทรงกลม) | ||||||
| อัตราส่วนการเปิด | 15% ขึ้นไป | ||||||
| วัสดุ | สเตนเลส | ||||||
| การขัดเงา | กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) | ||||||
| ตัวเครื่อง | วัสดุ | อะลูมิเนียม หล่อ | |||||
| กระบวนการเตรียมผิว | โครเมต (ไม่รวม พื้นผิว ด้าน สุญญากาศ และ พื้นผิว ที่นั่ง) | ||||||
| การขัดเงา | งานลับคม/งานเจียรไน | ||||||
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน°C | 10 ถึง 40 | ||||||
| พอร์ตเชื่อมต่อ ดูด rc | 1/8 | ||||||
วิธีการแสดง รหัสรุ่น/ Part number

ผลิตภัณฑ์ ที่รองรับการเปลี่ยนแปลง ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ดูดและประเภท องค์ประกอบ (ขนาด อนุภาค)

- (1) เป็น ผลิตภัณฑ์ สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order" เปลี่ยนขนาด อนุภาค ของ องค์ประกอบ ของ ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน และ ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ดูดที่ด้านข้าง
- (2) ดู โต๊ะวางชิ้นงาน สำหรับขนาด ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ด้านข้าง พอร์ตเชื่อมต่อ ด้านหลังปิดด้วยปลั๊กหัวจม
- (3) พื้นที่เปิดโล่งและ แรงดึง ขึ้นอยู่กับขนาด อนุภาค ของ องค์ประกอบ ไม่เปลี่ยนแปลง
โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน
สี่เหลี่ยมผืนผ้า/SP1□30

แบบเหลี่ยม/SP2□30