1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ของไหล หมุนเวียนชนิด Peltier , เทอร์โม ตัวควบคุม, ชนิดติดตั้งบนชั้นวาง , ระบายความร้อนด้วยน้ำ , ซีรีส์ HECR

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ของไหล หมุนเวียนชนิด Peltier , เทอร์โม ตัวควบคุม, ชนิดติดตั้งบนชั้นวาง , ระบายความร้อนด้วยน้ำ , ซีรีส์ HECR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 513.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิของแหล่งความร้อนและของไหลใน กระบวนการแปรรูป ได้อย่างแม่นยำ
· การออกแบบ เงียบสงบ
· การ การออกแบบ ประหยัดพลังงาน
·ใช้งานง่าย
· ติดตั้ง พอร์ตเชื่อมต่อ อุปกรณ์ระบายน้ำ ที่ด้านหน้า

รหัสสินค้า
HECR008-W5
HECR008-W5-E
HECR008-W5-EP
HECR008-W5-F
HECR008-W5-FP
HECR008-W5-P
HECR008-W5N-FP
HECR008-W5N-P
HECR012-W2
HECR012-W2-E
HECR012-W2-EP
HECR012-W2-F
HECR012-W2-FP
HECR012-W2-P
HECR012-W2N
HECR012-W2N-P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความเย็น ประเภทท่อ เกลียว สเปค ตัวเลือก สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย

฿ 239,164.00

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน 800WRcไม่มีAC100 ถึง 240 V

฿ 242,760.80

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน 800WRcมีขาตั้ง ไม่มีขา เหล็กยึด สำหรับติดตั้งกับชั้นวางAC100 ถึง 240 V

฿ 258,536.80

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน 800WRcมีขาตั้ง ไม่มีขา เหล็กยึด สำหรับติดตั้งบนชั้นวาง สเปค ของปั๊ม หัวAC100 ถึง 240 V

฿ 248,692.80

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน 800WRcด้วย สวิตช์ การไหลAC100 ถึง 240 V

฿ 264,468.80

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน 800WRcส สเปค คปั๊ม หัว พร้อม สวิตช์ การไหลAC100 ถึง 240 V

฿ 254,940.00

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน 800WRcสเปค หัว ปั๊มสูงAC100 ถึง 240 V

฿ 268,823.20

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน 800WNPTส สเปค คปั๊ม หัว พร้อม สวิตช์ การไหลAC100 ถึง 240 V

฿ 513.60

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน 800WNPTสเปค หัว ปั๊มสูงAC200 ถึง 240 V

฿ 254,940.00

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน 1.2 กิโลวัตต์Rcไม่มีAC200 ถึง 240 V

฿ 305,864.80

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน 1.2 กิโลวัตต์Rcมีขาตั้ง ไม่มีขา เหล็กยึด สำหรับติดตั้งกับชั้นวางAC200 ถึง 240 V

฿ 513.60

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน 1.2 กิโลวัตต์Rcมีขาตั้ง ไม่มีขา เหล็กยึด สำหรับติดตั้งบนชั้นวาง สเปค ของปั๊ม หัวAC200 ถึง 240 V

฿ 513.60

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน 1.2 กิโลวัตต์Rcด้วย สวิตช์ การไหลAC200 ถึง 240 V

฿ 327,572.80

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน 1.2 กิโลวัตต์Rcส สเปค คปั๊ม หัว พร้อม สวิตช์ การไหลAC200 ถึง 240 V

฿ 318,044.00

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน 1.2 กิโลวัตต์Rcสเปค หัว ปั๊มสูงAC200 ถึง 240 V

฿ 513.60

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน 1.2 กิโลวัตต์NPTไม่มีAC200 ถึง 240 V

฿ 513.60

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน 1.2 กิโลวัตต์NPTสเปค หัว ปั๊มสูงAC200 ถึง 240 V

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการระบายความร้อน องค์ประกอบ ทำความเย็นอิเล็กทรอนิกส์ ( โมดูล เทอร์โม) ระบบ กระจายความร้อน น้ำหล่อเย็น