ตัวยึดสำหรับติดตั้ง [F3SG-SR/PG]

แบรนด์ :
OMRON
ข้อควรระวัง
- รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น ดูแคตตาล็อกสำหรับ รูปทรง โดยละเอียด
รายละเอียดสินค้า
เหล็กฉากสำหรับยึด ม่านแสงนิรภัย/ เซนเซอร์นิรภัย แบบหลายลำแสง
Drawing
F39-LSGA
F39-LSGTB-SJ
![เหล็กฉากสำหรับยึด [F3SG-SR/PG]F39-LSGA ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ](http://th.misumi-ec.com/th/linked/vitem/mech/OMR1/221302470843/img/221302470843_drw_1.jpg)
วัสดุ: สังกะสีผสม
![เหล็กฉากสำหรับยึด [F3SG-SR/PG] F39-LSGTB-SJ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ](http://th.misumi-ec.com/th/linked/vitem/mech/OMR1/221302470843/img/221302470843_drw_2.jpg)
วัสดุ: แผ่นเหล็กกล้า รีดร้อน (SPHC)
รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์
| รหัสสินค้า | รุ่น | การใช้งาน |
|---|---|---|
| F39-LSGA | เหล็กยึด ตำแหน่งฟรี (รวมกับ ฉากยึด กลาง) | ช่วงการปรับ มุม คือ ±15° คลองเลื่อย 2ชิ้น (ดู *1 สำหรับหมายเลขที่ต้องการ) |
| F39-LSGTB-SJ | ฉากยึด บนและล่าง (ด้านข้าง 2 รู, รูกลม 1 รู) | ใช้ที่ปลายด้านบนและด้านล่างของ F3SG-SR/PG ช่วงการปรับ มุม คือ ±22.5° รองรับการเปลี่ยน F3SJ และ F3SN ที่มีอยู่ ( ฉากยึด มาตรฐาน ) คลองเลื่อย 2ชิ้น |
*1. ความกว้างการตรวจจับ 0160 ถึง 1,440: 2 ชุด (ทั้งหมด 4 ชิ้น),1,520 ถึง 2,480: 3 ชุด (ทั้งหมด 6 ชิ้น)