ก๊อกน้ำอัจฉริยะ

แบรนด์ :
OMRON
ข้อควรระวัง
- รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ดูแคตตาล็อกสำหรับ รูปทรง โดยละเอียด
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]·ก๊อกน้ำอัจฉริยะจาก Omron [วัสดุ]· เรซิ่น PBT (Intelligent Tap)
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ
F39-SGBT

วัสดุ: เรซิ่น PBT (ส่วน ตัวเครื่อง)
F39-SGIT-IL3

วัสดุ: เรซิ่น PBT (ส่วน ตัวเครื่อง)
F39-LITF1

วัสดุ: เรซิ่น PBT (ส่วน ตัวเครื่อง)
สเปค ผลิตภัณฑ์
ก๊อกอัจฉริยะ F39-SGIT-IL3
| รหัสรุ่น/ Part number | รุ่น F39-SGIT-IL3 | ||
|---|---|---|---|
| เซนเซอร์ รองรับการใช้งาน | รุ่น F3SG-SR ซีรี่ส์ | ||
| ประสิทธิภาพ | เวลาตอบสนอง | 44 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่าสำหรับทั้ง เอาต์พุต เปิดเป็นปิดและ เอาต์พุต ปิดเป็นเปิด * * นี่คือช่วงเวลาที่ สถานะ เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม ของเซ็นเซอร์เปลี่ยนแปลงจนกระทั่ง สถานะ ของ DO (พิน 2) เปลี่ยนแปลง | |
| ระยะเวลาเริ่มต้นการทำงานหลังจากเปิด พาวเวอร์ซัพพลาย | 3 วินาทีหรือน้อยกว่า | ||
| สเปค ทางไฟฟ้า | แรงดันไฟเลี้ยง (Vs) | เมื่อจ่ายไฟจาก พาวเวอร์ซัพพลาย ภายนอก: SELV/PELV 24 V DC ± 20% (ริปเปิล pp 10% หรือต่ำกว่า) เมื่อจ่ายไฟจาก USB: 5 V DC | |
| การใช้กระแสไฟฟ้า | 85 mA หรือต่ำกว่า (เมื่อเชื่อมต่อกับ พาวเวอร์ซัพพลาย 24 V DC และ IO-Link master) | ||
| เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม (OSSD) / เอาต์พุต เสริม | เนื่องจากเชื่อมต่อโดยตรงกับ เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม / เอาต์พุต เสริมของ F3SG-SR โปรดดูค่าพิกัด F3SG-SR | ||
| เอาต์พุต ดิจิตอลพิน2 (IO-Link) * | ทรานซิสเตอร์ PNP 1 เอาต์พุต กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า: 100 mA หรือต่ำกว่า แรงดันตกค้าง: 2 V หรือต่ำกว่า กระแสไฟรั่ว: 1 mA หรือต่ำกว่า เมื่อ เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม เป็น ON, DO จะเป็น OFF เมื่อ เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม เป็น OFF, DO จะเป็น ON (ไม่คำนึงถึงการตั้งค่า F3SG-SR PNP/NPN) | ||
| * เอาต์พุต CN3 DO (พิน 2) | |||
| แรงดันขาเข้า | รีเซ็ตอินพุต อินพุตมอนิเตอร์ รีเลย์ ภายนอก | แรงดันไฟ PNP ON: Vs-3 V ถึง Vs (กระแสไฟฟ้า ลัดวงจร: ประมาณ 9.5 mA)*2 แรงดันไฟปิด: 0 V ถึง 1/2 Vs หรือเปิด (กระแสไฟฟ้า ลัดวงจร: ประมาณ 13.0 mA)*2 แรงดันไฟ NPN ON: 0 ถึง 3 V (กระแสไฟฟ้า ลัดวงจร: ประมาณ 13.0 mA) แรงดันไฟปิด: 1/2 Vs ถึง Vs หรือเปิด (กระแสไฟฟ้า ลัดวงจร: ประมาณ 9.5 mA)*2 | |
| ปิดเสียงอินพุต A/B อินพุตที่ตั้งไว้ล่วงหน้า อินพุต PSDI*1 | แรงดันไฟ PNP ON: Vs-3 V ถึง Vs (กระแสไฟฟ้า ลัดวงจร: ประมาณ 4.5 mA)*2 แรงดันไฟปิด: 0 V ถึง 1/2 Vs หรือเปิด (กระแสไฟฟ้า ลัดวงจร: ประมาณ 7.0 mA)*2 แรงดันไฟ NPN ON: 0 ถึง 3 V (กระแสไฟฟ้า ลัดวงจร: ประมาณ 7.0 mA) แรงดันไฟปิด: 1/2 Vs ถึง Vs หรือเปิด (กระแสไฟฟ้า ลัดวงจร: ประมาณ 4.5 mA)*2 | ||
| * 1. เฉพาะ รุ่น F3SG-SR เท่านั้นที่รองรับอินพุต PSDI * 2. Vs นี่คือ ค่า แรงดันไฟเลี้ยง ใน สภาพแวดล้อมการใช้งาน | |||
| หมวดหมู่แรงดันไฟเกิน (IEC 60664-1) | II | ||
| วงจรป้องกัน | อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า ลัดวงจรของ โหลดไฟฟ้า ขา เอาต์พุต การป้องกัน การเชื่อมต่อสายไฟ ย้อนกลับของ เอาต์พุต | ||
| ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 20 MΩ หรือมากกว่า (โดย เครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 500 V DC) | ||
| ทนแรงดันไฟฟ้า | 1,000 โวลต์ AC, 50/60 เฮิรตซ์, 1 นาที | ||
| สเปค ฟังก์ชั่น | ข้อมูล งานซ่อมบำรุง | ประวัติข้อผิดพลาด เวลาเปิดเครื่อง | |
| ข้อมูลจำเพาะด้านสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | เมื่อใช้งาน | -30 ถึง 55°C (ไม่แข็งตัว) |
| เมื่อเก็บไว้ | -30 ถึง 70°C | ||
| ความชื้นแวดล้อม | เมื่อใช้งาน | 35 ถึง 85% RH (ไม่มีการควบแน่น) | |
| เมื่อเก็บไว้ | ความชื้นสัมพัทธ์ 35 ถึง 85% | ||
| โครงสร้างในการป้องกัน (IEC 60529) | IP65, IP67 และ IP67G (พร้อมฝาปิดและ สายไฟ เชื่อมต่อ) | ||
| ทนการสั่นสะเทือน (IEC 61496-1) | 10 ถึง 55 เฮิรตซ์ แอม ชนิดแอมพลิจูดสองค่า 0.7 มม. กวาด 20 ครั้งสำหรับแต่ละแกนทั้ง 3 แกน | ||
| คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก (IEC 61496-1) | 100 m/s² 1,000 ครั้งสำหรับแต่ละแกนทั้ง 3 แกน | ||
| ระดับมลพิษ (IEC 60664-1) | 3 | ||
| สเปคการเชื่อมต่อ | เซนเซอร์, แผง อุปกรณ์ควบคุม, IO-Link | คอนเนคเตอร์ M12: 8 ขาพิน (CN1: ตัวรับ, CN2: แผงควบคุม), 5 ขาพิน (CN3: IO-Link, CN4: โปรเจคเตอร์), Class IP67 เมื่อเชื่อมต่อ ระดับการป้องกัน IP67G (JIS C 0920 Annex 1) * * IP67G คือประสิทธิภาพของ โครงสร้างในการป้องกัน เมื่อ สายไฟ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ F3SG-SR จับคู่กันอย่างถูกต้อง | |
| การเชื่อมต่อสายไฟ PC | ยูเอสบี ไทป์ ซี | ||
| การต่อสายเคเบิล | 20 ม. หรือน้อยกว่าจาก IO-Link master, 4 ม. หรือน้อยกว่าจาก PC * (สาย USB) * ไม่รับประกันความเข้ากันได้กับพีซีและ สาย USB ทั้งหมด โปรดตรวจสอบ การเชื่อมต่อสายไฟ ของ สาย USB ที่คุณใช้ | ||
| ระบบสื่อสาร แบบ IO-Link สเปค | เวอร์ชัน IO-Link | เวอร์ชัน 1.1 | |
| ความเร็วในการส่ง | COM3: 230.4 กิโลบิตต่อวินาที | ||
| ความยาวข้อมูล | ขนาด PD: 4 ไบต์, ขนาด OD: 32 ไบต์ (ประเภทลำดับ M: TYPE_2_V) | ||
| เวลาการทำงานขั้นต่ำ | 12 มิลลิวินาที | ||
| วัสดุ | เรซิ่น PBT | ||
| น้ำหนัก | รุ่น F39-SGIT-IL3: 180 กรัม (บรรจุในบรรจุ สถานะ), รุ่น F39-LITF1: 50 กรัม (บรรจุในบรรจุ สถานะ) | ||
| อุปกรณ์เสริม | คู่มือการใช้งาน ฝาครอบ คอนเนคเตอร์ M12 (2 ชิ้น) | ||
อุปกรณ์สื่อสาร บลูทูธ
| รหัสรุ่น/ Part number | รุ่น F39-SGBT | ||
|---|---|---|---|
| เซนเซอร์ รองรับการใช้งาน | รุ่น F3SG-SR ซีรี่ส์ | ||
| แรงดันไฟเลี้ยง (Vs) | 24 V DC ± 20%, ริปเปิล (pp) 10% หรือต่ำกว่า (จ่ายไฟจาก Intelligent Tap) | ||
| การใช้กระแสไฟฟ้า | 30 mA หรือต่ำกว่า (จ่ายไฟจาก Intelligent Tap) | ||
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | เมื่อใช้งาน: -30 ถึง 55°C (ไม่แข็งตัว) เมื่อจัดเก็บ: -30 ถึง 70°C | ||
| ความชื้นแวดล้อม | ขณะใช้งาน: ความชื้นสัมพัทธ์ 35 ถึง 85% (ไม่มีการควบแน่น) เมื่อจัดเก็บ: 35 ถึง 85%RH | ||
| โครงสร้างการป้องกัน | IP65, IP67 และ IP67G (เมื่อจับคู่กับ Intelligent Tap) | ||
| ทนการสั่นสะเทือน | 10 ถึง 55 เฮิรตซ์, ชนิดแอมพลิจูดสองค่า 0.7 มม., กวาด 20 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z | ||
| คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก | 100 m/s², 1,000 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z | ||
| วิธี การเชื่อมต่อสายไฟ | เชื่อมต่อกับ Intelligent Tap | ||
| วิธีการ ระบบสื่อสาร | บลูทูธเวอร์ชั่น 3.0 | ||
| โปรไฟล์ ระบบสื่อสาร | SPP (โปรไฟล์ พอร์ตอนุกรม) | ||
| ระยะสื่อสาร | ภายในระยะประมาณ 10 ม. (เอาต์พุต: Class 2) * | ||
| วัสดุ | เรซิ่น PBT | ||
| น้ำหนัก | 70 กรัม (สถานะ บรรจุ) | ||
* ขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อมการใช้งาน