สเตจไกด์ลูกกลิ้งแบบสลับ ขนาดต่ำ (KX)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สเตจไกด์ลูกกลิ้งแบบสลับ แกน X ที่ให้คุณสมบัติ "ขนาดต่ำ x ความแข็งแรงสูง" [คุณสมบัติ]· ขนาดต่ำ: มีขนาดต่ำกว่ารางสไลด์แบบลูกกลิ้งทั่วไป s
· พิกัดน้ำหนักสูง: แม้จะมีโครงสร้างที่บางเป็นพิเศษ แต่ยังคงมีความแข็งแรงสูงและสามารถรองรับพิกัดน้ำหนักสูงสุดได้ถึง 25 กก.
· ความตรงที่ยอดเยี่ยม: ให้ความตรงที่โดดเด่นด้วยความแม่นยำของความตรงที่ 1 μm
[ไลน์อัพที่หลากหลาย]· ตัวเลือกสโตรค: เลือกได้จากสโตรค 25, 30, 40 หรือ 50 มม.
· การเลือกตำแหน่งฝาครอบเซนเซอร์: สามารถเลือกตำแหน่งฝาครอบเซนเซอร์ได้ทั้งด้านซ้ายหรือขวา
[การใช้งาน]· การปรับความแม่นยำของกล้อง กล้องจุลทรรศน์ เซ็นเซอร์ และส่วนประกอบออปติคัล
· การจัดตำแหน่งในกระบวนการผลิต ประกอบ และตรวจสอบของเซมิคอนดักเตอร์ เครื่องมือวัด และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง
Drawing
KX0725-LG

KX0725-R

KX0830-LG

KX0830-RG

KX1040-LG

KX1040-RG

KX1250-LG

KX1250-RG

สเปคของผลิตภัณฑ์
| รหัสสินค้า | KX0725-LG5 | KX0830-LG5 | KX1040-LG5 | KX1250-LG5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (ย้อนกลับ) | KX0725-RG5 | KX0830-RG5 | KX1040-RG5 | KX1250-RG5 | ||
| สเปค เชิงกล | ความยาวการเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | 25 มม. | 30 มม | 40 มม | 50 มม | |
| ขนาดพื้นผิวสเตจ | 70 × 70 มม | 80 × 80 มม | 100 × 100 มม | 120 × 120 มม | ||
| ฟีดสกรู | บอลสกรู ⌀6, สายนำไฟฟ้า 1 | บอลสกรู ⌀8, สายนำไฟฟ้า 1 | ||||
| ราง | รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง | |||||
| วัสดุหลัก - กระบวนการเตรียมผิว | อลูมิเนียม - อะโนไดซ์ใส | อลูมิเนียม - ชุบอโนไดซ์สีดำ | ||||
| น้ำหนักตัวสินค้า | 1.0 กก. | 1.2 กก. | 1.6 กก. | 2.2 กก | ||
| สเปคความแม่นยำ | ความละเอียด (พัลส์) | ฟูล/ฮาฟ | 1 µm/0.5 µm | |||
| ไมโครสเต็ปปิ้ง | 0.05 µm (ที่ 1/20) | |||||
| ความเร็วสูงสุด | 10 มม./วินาที | |||||
| ความแม่นยำในการวางตำแหน่งเฉพาะทิศทาง | ภายใน 5 µm | |||||
| ความสามารถในการทวนซ้ำตำแหน่ง | +/- 0.2 µm หรือน้อยกว่า | |||||
| ความจุในการรับน้ำหนัก | 10 kgf [98 N] | 15 kgf [147 N] | 20 kgf [196 N] | 25 kgf [245 N] | ||
| ความแข็งแกร่งของโมเมนต์ | พิทช์ 0.09/ยอว์ 0.07/โรล 0.07 [″/N·cm] | พิทช์ 0.05/ยอว์ 0.04/โรล 0.03 [″/N·cm] | พิทช์ 0.04/ยอว์ 0.04/โรล 0.02 [″/N·cm] | พิทช์ 0.03/การหมุนแกนตั้ง 0.02/การหมุนแกนกลิ้ง 0.02 [″/N·cm] | ||
| การเคลื่อนไหวที่หายไป | ภายใน 1 µm | |||||
| แบ็คแลช/ระยะฟรี | +/- 0.5 μmหรือน้อยกว่า | |||||
| ความตรง | ภายใน 1 µm | |||||
| ความขนาน | ภายใน 30 µm | |||||
| ความขนานของการเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ภายใน 10 µm | ภายใน 15 µm | ||||
| ระยะพิทช์/การหมุนแกนตั้ง | ภายใน 20″ / ภายใน 15″ | |||||
| เซนเซอร์ | เซนเซอร์ จำกัด | มี | ||||
| เซนเซอร์ต้นกำเนิด | มี | |||||
| เซนเซอร์ต้นกำเนิดแบบแผ่นสลิท | — | |||||
| รวมสกรู (สกรูหัวจมหกเหลี่ยม) | M4-8 × 4 ชิ้น | M4-10 × 4 ชิ้น | M6-10 × 4 ชิ้น | |||