(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ]
กระบอกสูบระยะสโตรคสั้น เหมาะสำหรับงานจับยึดที่มีระยะสโตรคสั้น เช่น จิ๊กของกระบวนการตัดเฉือน · ตอบสนองอย่างรวดเร็วเมื่อมีการใช้ความดัน
· แรงจับยึดขนาดใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับขนาด
· พื้นที่ติดตั้งน้อยที่สุด
· ช่องเซ็นเซอร์แบบรวมในตัวสำหรับเซ็นเซอร์แบบสัมผัสหรือพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์แบบไม่สัมผัส
· รูปแบบรูสำหรับการติดตั้งตามมาตรฐาน VDMA 24562 สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 ถึง 100 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ | 4 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | M3 | M3 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/4 |
ก้านลูกสูบมีเกลียวใน | — | — | — | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
ก้านลูกสูบมีเกลียวนอก | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
ก้านลูกสูบไม่มีเกลียว | O | O | O | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ของไหลที่ใช้ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | ||||||||||||
หมายเหตุเกี่ยวกับการทำงาน/ ของไหลไพล็อต | สามารถใช้งานกับของไหลที่มีคุณสมบัติหล่อลื่นได้ (ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นเสมอ) | ||||||||||||
การออกแบบ | ลูกสูบ | ||||||||||||
ก้านลูกสูบ | |||||||||||||
ตัวกันกระแทก | มีแพ็ด/แหวนรองกันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ปลายก้านทั้งสองด้าน | ||||||||||||
ประเภทของการติดตั้ง | ด้วยรูทะลุ | ด้วยรูทะลุ | |||||||||||
— | ด้วยอุปกรณ์เสริม | ||||||||||||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | ||||||||||||
ความดันขณะใช้งาน [บาร์] | 2 ถึง 8 | 1.5 ถึง 8 | 1 ถึง 8 | 1 ถึง 10 | 0.6 ถึง 10 | ||||||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃] | -20 ถึง +80 | ||||||||||||
ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC | 1 |
รหัสสินค้า |
---|
ADVC-10-10-A-P |
ADVC-12-10-A-P |
ADVC-20-10-I-P |
ADVC-25-10-A-P |
ADVC-32-20-A-P-A |
ADVC-32-25-A-P-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | วัสดุ ซีล | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มิลลิเมตร) | แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์การหดกลับ (N) | แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์กำลังก้าวหน้า (N) | การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | เคลื่อนย้าย มวล (ก.) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,123.00 | SH/STROKE CYL. | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 0.1~ 0.8 | - | 10 | 40 | 47 | M5 | 3.3 | - | - | ||
฿ 2,247.34 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.1~ 1 | NBR, TPE-U(PU) | 12 | 51 | 68 | M5 | 7.7 | 188095 | 42 | ||
฿ 2,725.08 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0.1~ 1 | NBR, TPE-U(PU) | 20 | 141 | 189 | M5 | 25 | 188146 | 124 | ||
฿ 3,093.00 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | 0.1~ 1 | NBR, TPE-U(PU) | 25 | 247 | 295 | M5 | 30 | 188188 | 150 | ||
฿ 4,046.14 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 0.1~ 1 | TPE-U(PU) | 32 | 415 | 483 | G1/8 | 65 | 188217 | 380 | ||
฿ 4,163.14 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 25 | 0.1~ 1 | TPE-U(PU) | 32 | 415 | 483 | G1/8 | 70 | 188218 | 400 |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงสองครั้ง | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 | วัสดุ ตัวเสื้อ | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | วัสดุ ก้านลูกสูบ | เหล็กอัลลอยด์สูง | สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง