(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อมูลทางเทคนิค | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ | 2.5 | 4 | 6 | ||||||||
ระยะเคลื่อนที่ [mm] | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
การออกแบบ | ลูกสูบ | ||||||||||
ตัวกระบอกสูบ | |||||||||||
ก้านลูกสูบที่ปลายด้านหนึ่ง | |||||||||||
โหมดการทำงาน | ซิงเกิ้ลแอคติ้ง, ชักออก | ||||||||||
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | PK-2 | PK-3 | |||||||||
ประเภทของการติดตั้ง | พร้อมล็อคนัท | ||||||||||
เกลียวก้านลูกสูบ | ⌀ 1 | M2 | M3 | ||||||||
ตัวกันกระแทก | ไม่มีการกันกระแทก | ที่ปลายด้านหนึ่ง, แบบปรับไม่ได้ | |||||||||
การตรวจจับตำแหน่ง | ไม่มี | ||||||||||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | ||||||||||
น้ำหนักสินค้า [g] | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 19 | 20 | 20 | 23 | 24 |
สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม | |||||||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ | 2.5 | 4 | 6 | ||||||||
ความดันในการใช้งาน [บาร์] | 3.5 ถึง 7 | 3 ถึง 7 | |||||||||
ของไหลที่ใช้ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | ||||||||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃] | 5 ถึง 60 | ||||||||||
ความทนทานต่อการกัดกร่อน CRC | 2 |
รหัสสินค้า |
---|
EG-4-5-PK-2 |
EG-6-10-PK-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | วัสดุ ซีล | วัสดุ ก้านลูกสูบ | วัสดุ ของ กระบอกสูบ | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มิลลิเมตร) | แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์กำลังก้าวหน้า (N) | ขั้นต่ำทางทฤษฎี แรงส่งกลับของ สปริง (N) | ทฤษฎีสูงสุด แรงส่งกลับของ สปริง (N) | การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,662.69 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | 0.35~ 0.7 | TPE-U(PU) | เหล็กอัลลอยด์สูง | ทองเหลือง, ชุบนิกเกิล | 4 | 5 | 1.3 | 2.5 | PK-2 | 15885 | 4 | ||
฿ 2,768.78 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 0.3~ 0.7 | NBR | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | 6 | 11.8 | 3.1 | 5.2 | PK-3 | 15892 | 20 |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงเดี่ยว (ส่วนขยาย) | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 5:: 60 | วัสดุ | เหล็กอัลลอยด์สูง |
---|---|---|---|---|---|
สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง