กระบอกสูบ สลิมไลน์ซีรีส์ DZH

แบรนด์ :
FESTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ระบบกันกระแทก: ระบบกันกระแทก ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม แบบปรับได้ ทั้งสองด้าน
    · ตำแหน่ง การติดตั้ง: ทางเลือก
    · โหมด การทำงาน: แบบสองทาง
    · การออกแบบ: ลูกสูบก้านลูกสูบ
    · การตรวจจับ ตำแหน่ง: ผ่าน สวิตช์ ระยะใกล้

    กระบอกสูบ สลิมไลน์ซีรีส์ DZH

    กระบอกสูบ สลิมไลน์ซีรีส์ DZH

    คุณสมบัติ

    กระบอกสูบ สลิมไลน์ซีรีส์ DZH

    สเปค

    ลูกสูบØ16202532405063
    การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลมM5G1 / 8G1 / 8G1 / 8G1 / 4G1 / 4G3 / 8
    ปลายก้านลูกสูบ เกลียวนอกM6M8M10 × 1.25M10 × 1.25M12 × 1.25M16 × 1.5M16 × 1.5
    การออกแบบ โครงสร้างลูกสูบก้านลูกสูบ
    ป้องกันแรงบิด / ไกด์ลูกสูบวงรี
    สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ [mm]1 ถึง 2001 ถึง 3201 ถึง 5001 ถึง 1,000
    กันกระแทกแบบปรับได้ แรงกระแทกด้วย ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ที่ปลายทั้งสองข้าง
    ความยาวกันกระแทก [มม.]14171719212323
    การตรวจจับ ตำแหน่งสำหรับการตรวจจับความใกล้ชิด
    ประเภทของการติดตั้งด้วย เกลียวใน
    พร้อม อุปกรณ์เสริม
    ตำแหน่ง ติดตั้งใด

    ความดัน ใช้งาน [bar]

    ลูกสูบØ16202532405063
    ความดัน ใช้งาน [bar]1.0 ถึง 100.6 ถึง 10

    สภาพแวดล้อม

    กระบอกสูบ แบนDZH-:DZH-:-S6
    สื่อปฏิบัติการอากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
    หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ / ไพล็อตสามารถใช้งานกับตัวกลางที่หล่อลื่นได้ (ซึ่งใน เคส จะต้องใช้การหล่อลื่นเสมอ)
    อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]-20 ถึง +800 ถึง +120
    ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC22